RJ45-stikker, skjermet, med knekkbeskyttelse, to stk., grå for rette kabler, for konfeksjonering på stedet. Ved forbindelser som ikke er krysset anbefales det å bruke stikkersettet med grå knekkbeskyttelse.
Produktdetaljer
Produkttype
Plugg
Overføringsmedium
Kobber
Bredde
32,7 mm
Høyde
13,1 mm
Lengde
13,7 mm
Utvendig mål
Ytterdiameter maks.
5,4 mm
Farge
grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Husmateriale
Polykarbonat
Pluggsykluser
min. 2500
Artikkelnummer
2744856
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNAAE
Katalogside
Side 50 (C-5-2017)
GTIN
4017918607579
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
18,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
18,69 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
US
ECLASS
ECLASS-9.0
27440101
ECLASS-10.0.1
27440101
ECLASS-11.0
27440101
ECLASS-12.0
27440113
ETIM
ETIM 8.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e