CLOUD CLIENT TX/TX har prisgunstig feltutstyr for sikre fjernvedlikeholdsscenarier via operatørnett. Enhetene er optimalisert for bruk med mGuard Secure Cloud. Samtlige CLOUD CLIENT-enheter støtter derfor som standard Virtual Private Networks (VPN). Funksjonsomfang som er optimalisert for mGuard Secure Cloud gir rask oppstart av utstyret i felten.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
Ruter
1221706
Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via operatørnett, en WAN-port, en LAN-port, routingfunksjon, en digital inngang, en digital utgang
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Fjernvedlikeholds-gateway |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Security-funksjoner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | støttes |
| Antall på VPN-tunnel | 1 |
| Autentifisering | X.509v3 |
| Dataintegritet | SHA-1, SHA-2 |
| Internet-Protocol-Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsmetode | AES 256 |
| Galvanisk skille | VCC // FE // Ethernet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,8 W |
| Nettype | Ethernet |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, via pluggbar Push-in-klemme) |
| Typisk strømopptak | < 200 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 500 mA |
| Funksjon | |
| Management | Web-based management |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Koblingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC (Avhengig av driftsspenning) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 50 mA (ikke kortslutningsfast) |
| Forsyning | |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 2 (LAN + WAN, SELV) |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP) |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1221706 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC422 |
| GTIN | 4063151310271 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 326 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 240 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 14,752 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Strømforsyning 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Kretskortplugg 1105116
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplate 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplate 1456055
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program- og konfigurasjonsminne 1129482
Dine fordeler
Pålitelig kommunikasjon via IPsec
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
Skybasert VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact
Nøkkelferdig VPN-infrastruktur for operatører, maskin- og anleggsteknikere
Pålitelig og trygg grunnet mGuard-sikkerhetsteknologi som har vist sin berettigelse i industrien
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo