Som passiv PoE-løsning leverer Ethernet Power Adapter strøm til klemmen via Ethernet-kabelen. Med kompakt byggeform, skinnemontering og et temperaturområde på –40 °C til +75 °C er enheten ideell for 10/100 Mbit/s-applikasjoner for forsyning av PoE-sluttutstyr (PD).
ETH POWER ADAPTER
-
Injektor
1679314
Passiv PoE-løsning for fast strømforsyning for PoE-sluttutstyr (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, skinnemontering
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel løsning for spenningsoverføring på ledere som ikke er i bruk
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Pluggbar sikring
Kompakt byggform
LED for signalisering av tilkoblet spenning