FL MGUARD 4302 - Ruter
1357840

Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sentralt administreringsverktøy
Optimal sikkerhet
Maksimal ytelse
Integrering av IT- og OT-Security
mGuard-Security-teknologi