Security-fjernvedlikeholdsruter
FL MGUARD 2102
-
Ruter
1357828
Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brannmur, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705cULus Listed
Godkjennings-ID: E366272cULus Listed
Godkjennings-ID: E366272Kompatible produkter
Dine fordeler
Sentralt administreringsverktøy
Maksimal ytelse
Optimal sikkerhet
Fjernvedlikehold med høyeste Security
mGuard-Security-teknologi