Styreteknikk for PLCnext Technology

Styreteknikk

Bruk vår brede portefølje med styreteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Du arbeider med akkurat de programmeringsspråkene du liker best, det være seg IEC 61131-3 eller høynivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i sanntid. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Kommunikasjonsmodul
AXL SE RS485 EF - Kommunikasjonsmodul
1507978

Axioline Smart Elements, Kommunikasjonsmodul, Seriell dataoverføring, Kommunikasjonsmodul; Prosessdatabredde: 64 byte, Transparentprotokoll, Ende-til-ende-protokoll, Modbus/RTU (klient-støtte), Modbus/RTU (server-støtte); grensesnitt: RS-485: 1; Overføringshastighet: 100 bit/s ... 230400 bit/s; beskyttelsesgrad: IP20

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Kontroller
AXC F 2152 - Kontroller
2404267

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Kontroller
AXC F 2000 EA - Kontroller
1551772

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt sertifisert iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2) (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Prosessor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Go to Product Detail Page for item 2688064
AXL F AI8 1F - Analogmodul
AXL F AI8 1F - Analogmodul
2688064

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Hvorfor du bør bruke styreteknikken vår:

  • PLS-er i ulike ytelsesklasser og optimalisert for ulike bruksområder muliggjør optimal tilpasning til din automatiseringsoppgave
  • Tilkobling til ulike skytjenester, f.eks. Proficloud.io, gjør det mulig å analysere dine globale maskin- og systemdata
  • PLCnext Control kan tilpasses til din spesifikke applikasjon ved hjelp av Open Source Software og apper
  • Åpent Linux-operativsystem og støtte for høynivåspråk, inkludert optimalisert utviklingsmiljø
  • Individuell utvidelse av PLS-funksjonaliteten og modulære I/O-er muliggjør skreddersydde automasjonssystemer

Nye produkter

Axioline Smart Element-relemodul med åtte isolerte utganger
I/O-modul med digitale inn- og utganger
Effektmålemodul
PLCnext Control - AXC F 1252
Flat innstikksplass for å beskytte en ubrukt innstikksplass
PLCnext Control for energiapplikasjoner
Logo Virtual PLCnext Control
I/O-modul for temperaturregistrering til Remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Element med serielt grensesnitt (RS-232/RS-485) og utvidet funksjonsutvalg

Digital I/O-modul

Relemodul med åtte isolerte utganger

I/O-modulen muliggjør jordpotensialfri kobling av ohmsk last ved 24 V med solid-state-teknologi. Ekstremt raske, slitasjefrie koblingsforløp og galvanisk skille av alle utganger sikrer høy driftssikkerhet og problemfri systemdrift.

Viktigste egenskaper

  • 8 jordpotensialfrie digitale utganger
  • Solid-state-releer pr. utgang i stedet for mekaniske releer
  • Galvanisk skille mellom alle utganger
  • Nominell strøm pr. utgang: Opptil 6 A
  • Internt effekttap: Maks. 1,3 W pr. utgang
  • Lagret utstyrsmerkeskilt

Dine fordeler

  • Ekstremt raske koblingsforløp på opptil 100 µs muliggjør presise reaksjoner i automatiseringsapplikasjoner
  • Galvanisk isolerte utganger forhindrer jordsløyfer og interferenskobling
  • Høy driftssikkerhet takket være kanalvis isolasjon, selv ved feil
  • Åtte releer i kompakt Axioline Smart Element-byggeform for plassbesparelse i automasjonsskapet

I/O-modul med digitale inn- og utganger

Tilkobling av opptil 16 sensorer og aktuatorer

Den digitale blandemodulen tar opp eller kobler inntil 16 digitale 24-V-DC-signaler. Hver kanal kan brukes fleksibelt som inngang eller utgang – uten noen form for parametrisering. Maksimal konfigurasjon med en bredde på bare 15 mm for plassbesparende og allsidige bruksområder.

Viktigste egenskaper

  • 16 digitale kanaler for 24-V-DC-signaler
  • Kanaler som kan konfigureres fritt som inngang eller utgang
  • Diagnostikkfunksjon ved å kartlegge utgangstilstandene i inngangsprosessbildet
  • Innganger i henhold til IEC 61131-2, type 1 og type 3
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Utgangsstrøm pr. kanal: maks. 0,5 A

Dine fordeler

  • Innganger og utganger i én modul sparer plass og reduserer maskinvarebruk
  • Hver kanal kan brukes fleksibelt som inngang eller utgang for optimal tilpasning
  • Utgangstilstander i inngangsdata forenkler diagnostikk og reduserer nedetid
  • Kompakt byggeform som pålitelig registrerer digitale signaler over en bredde på 15 mm
  • Pålitelig signalbehandling sikrer høy driftssikkerhet i kompakte applikasjoner

Effektmålemodul

I/O-modul for trefaset effektmåling

Den kompakte I/O-modulen måler trefasestrøm effektivt i en bredde på bare 15 mm. Modulen imponerer med rask idriftsetting, høy pakningstetthet og enkel integrering i eksisterende automatiseringssystemer.

Viktigste egenskaper

  • Trefaset effektmåling i 15 mm bredde
  • Nominell spenning: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Måleområde: 0 V AC ... 600/1 035 V AC
  • Nominell strøm: 0 A AC ... 5 A AC
  • Målekategori CAT III 300 V / CAT II 600 V

Dine fordeler

  • Kompakt byggeform sparer plass på DIN-skinnen
  • Enkel håndtering med minimal parametriseringsinnsats
  • Raskt klar og dermed umiddelbart i bruk
  • Høy pakningstetthet muliggjør effektiv trefasemåling

PLCnext Control for enkle oppgaver

Kompakt. Sikker. I samsvar med CRA.

Den modulære PLCnext Control er den moderne inngangsløsningen til en verden av PLCnext Technology. Som en høytytende småskalakontroller tilbyr den et attraktivt forhold mellom pris og ytelse. Den er CRA-kompatibel og sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2, og oppfyller dermed høye sikkerhetskrav.

Viktigste egenskaper

  • CRA-kompatibel kontrollenhet med IEC 62443-4-2-sertifisering
  • 2-kjerneprosessor (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB internminne, 1 nettverksgrensesnitt
  • Syklustid: 4 ms, 8 MB programminne
  • Integrert bussbase for enkel installasjon
  • Kombinasjon av høynivåspråk og IEC 61131-3

Dine fordeler

  • Takket være sertifisering i henhold til IEC 62443-4-2 oppfyller kontrollenheten høye krav til Cyber Security og CRA-samsvar, selv i inngangssegmentet
  • Linux-operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
  • Den åpne arkitekturen tillater programmering i høynivåspråk og utvidelse via apper fra PLCnext Store

Deksel for flatt spor

Beskyttelse av en ubrukt innstikksplass

Det nye slotdekselet gir kostnadseffektiv beskyttelse for en ubrukt Axioline Smart Element på et Axioline F.

Viktigste egenskaper

  • Innstikksplass
  • Total høyde: 20,8 mm
  • Beskyttelsesgrad IP20
  • Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C

Dine fordeler

  • Sikre ESD-beskyttelse av en ubrukt innstikksplass
  • Kostnadseffektivt alternativ til eksisterende AXL SE SC- og AXL SE SC-A-spaltedeksler
  • Montering og demontering uten bruk av verktøy
  • Lite plassbehov for lagring

PLCnext Control for energiapplikasjoner

Kontroller for kritisk infrastruktur

Et skalerbart og sikkert styresystem basert på PLCnext Technology: Denne kontrolleren er spesielt utviklet for tøffe miljøer innen generering og distribusjon av energi. Systemet kan utvides med smarte programvareløsninger og spesialsertifiserte I/O-er.

Viktigste egenskaper

  • Utvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C
  • EMC-krav i samsvar med IEC 61850 Class H
  • Utvidet utstyrsovervåking med integrert Watchdog og Live-relékontakt
  • 3 uavhengige Ethernet-grensesnitt
  • Fjernstyringsprotokollene IEC 60870-5-101 og IEC 60870-5-104 integrert

Dine fordeler

  • PLCnext Control med høy tilgjengelighet for generering og distribusjon av energi
  • Utviklet for ekstreme miljøforhold i samsvar med IEC 61850-3
  • Kompakt og modulært I/O-system for enkel utvidelse
  • Cyber Security i henhold til IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2)
  • Enkel funksjonsutvidelse med apper fra PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Effektive og fleksible kontrolløsninger

Virtual PLCnext Control tilbyr mer skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet innen automatisering. Som programvare i en OCI-container muliggjør de sømløs integrering, kombinerer OT- og IT-sikkerhet og øker maskinvareuavhengigheten til kontrolløsningen din.

Viktigste egenskaper

  • Systemarkitektur basert på det åpne økosystemet PLCnext Technology
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3 og høynivåspråk som C++, C# og Matlab
  • PROFINET-kontroller og/eller Device
  • Konfigurasjon med Web-based Management
  • Virtuell PLCnext Control i OCI-containeren

Dine fordeler

  • Programvarebasert styresystem med åpen arkitektur basert på PLCnext Technology
  • Enkel skalering og tilpassing til nye krav uten fysisk ettermontering
  • Direkte tilkobling til IT-systemer, skytjenester og IIoT-plattformer for datastyrte applikasjoner
  • Reduserer investeringskostnadene, ettersom det ikke kreves noen spesiell maskinvare
  • Maksimal Cyber Security gjennom containerbasert teknologi

I/O-modul for registrering av temperaturer

Tilkobling av motstandstemperatursensor

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-I/O-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperaturfølere i eksplosjonsfarlige områder, sone 0 og sone 1. Modulen støtter alle vanlige kretskort- og nikkelfølere.

Viktigste egenskaper

  • 8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
  • Lineære innganger opptil 10 kΩ
  • Utvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Egensikre innganger
  • Tilkobling av sensorer i 2-, 3- og 4-leder-teknologi

Dine fordeler

  • Oppfyller kravene til alle bruksområder med tilkobling av alle vanlige RTD-er og lineære motstandsinnganger
  • Fleksible bruksområder og større sensoravstander takket være bruk av 2-, 3- og 4-lederteknologi
  • Høy pålitelighet takket være et utvidet temperaturområde
  • Tilkobling til RTD-følere i sone 0 og 1

I/O-moduler med serielt grensesnitt

Varianter med utvidet funksjonalitet

Disse Axioline Smart Elementene muliggjør drift av kommersielt tilgjengelige perifere enheter med et serielt grensesnitt på et bussystem. Overføringshastigheter på opptil 230 400 bit/s er mulig på det serielle grensesnittet. Blant annet støttes Modbus/RTU-protokollen.

Viktigste egenskaper

  • En seriell inn- og utgangskanal
  • RS-485-grensesnitt eller RS-232-grensesnitt
  • Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
  • Støtter forskjellige protokoller
  • Støtte for Modbus/RTU-klient og -server
  • 61 byte serielle grensesnittdata kan overføres per syklus

Dine fordeler

  • Rask henting av data som overføres via det serielle grensesnittet
  • Målrettet filtrering av Modbus/RTU-telegrammer via justerbart adressefilter
  • Optimalisert tilpasning til responstiden til Modbus/RTU-servere
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært

PLCnext Control i serien Axiocontrol

Skalerbar PLCnext Control i forskjellige ytelsesklasser

Åpen og innovativ – modulær PLCnext Control i serien Axiocontrol

Fra serien med de robuste Axiocontrols tilbyr Phoenix Contact flere PLS-er i forskjellige ytelsesklasser for PLCnext Technology. De er konstruert for programmering med høynivåspråk, og også klassisk med IEC 61131-3.
PLS-ene kan utvides med moduler for IP20-I/O-systemene Axioline og Inline. Utover dette kan du også utvide PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152 med en maskinvarefunksjon på venstre side, f.. eks. en ytterligere Ethernet-port eller Safety- og KI-funksjoner.

Security har sitt utgangspunkt i en Trusted Platform Module (TPM), der også brukersertifikater kan lagres. Kontrollerne i denne serien er de første PLS-ene som er sertifisert etter IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile kombinert med IEC 62443-4-2, av TÜV Süd. Dermed bekreftes det at Secure Development Life Cycle ble benyttet i sin helhet ved utviklingen av PLCnext Control. Produktsertifiseringen etter IEC 62443-4-1/-4-2 viser deg at et produkt ble trygt utviklet, og gir informasjon om hvilke tekniske sikkerhetskrav som har blitt implementert. Ved å aktivere sikkerhetsprofilen har du i tillegg tilgang til omfattende funksjoner på sikkerhetstrinn 2 (SL2).

Illustrasjon Virtual PLCnext Control

Maskinvareuavhengig, skalerbar Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control - fremtidens automatisering

Den nye produktporteføljen Virtual PLCnext Control-serien revolusjonerer industriell automatisering ved å introdusere programvarebaserte kontrollsystemer i form av OCI-containere. Denne teknologien gjør det mulig å abstrahere kontrolloppgaver fra fysiske enheter og utføre dem på kraftige dataarkitekturer, noe som gir fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control tilbyr et velkjent miljø med kjente funksjoner og programmeringsalternativer som også er kjent fra maskinvarebaserte PLCnext Control. De viktigste fordelene er en maskinvareuavhengig produktlivssyklus, konvergens mellom IT og OT, skalerbarhet av ressurser og enkelt vedlikehold og oppdateringer gjennom velprøvde IT-administrasjonsprosesser. Disse funksjonene gjør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikker løsning for industriell automatisering.

PLCnext Control for Edge-Computing

Sømløs IT-/OT-integrering

Datasentrert og fleksibel - PLCnext Control for moderne Edge-Computing-applikasjoner

For å kunne utnytte data fra felten effektivt og skybasert, tilbyr PLCnext Control for edge-applikasjoner muligheten til å implementere kraftige og intelligente IoT-løsninger direkte ved datagenereringsstedet. Dette bygger bro mellom IT- og OT-verdenen. Takket være containerstyring og åpne grensesnitt er det svært enkelt å integrere i eksisterende IT-infrastrukturer.

Med et fullverdig Linux Ubuntu Pro-operativsystem og enkel integrering av verktøy som Node-RED, lokale dashbord og en tidsseriedatabase, kan utviklings- og implementeringstiden reduseres betydelig. Databehandling direkte på enheten muliggjør rask, sikker og forsinkelsesfri informasjonsflyt. Administrasjonen utføres enkelt via et nettbasert administrasjonsverktøy. Edge-systemet er designet for kontinuerlig industriell drift og støtter også krevende applikasjoner som AI-basert anomaligjenkjenning eller autonome systemer.

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sikker og redundant - PLCnext Control for store nettverk

Med høyytelseskontrollerne for PLCnext Technology kan du realisere automatiseringsapplikasjoner som stiller spesielle krav til sikkerhet eller tilgjengelighet. For applikasjoner med et høyt sikkerhetsnivå kan du være på den sikre siden med våre sikkerhetskontrollere opp til SIL 3. De kombinerer et spesielt høyt sikkerhetsnivå takket være to uavhengige CPU-er med et høytytende firekjernesystem som kan drive svært omfattende nettverk med opptil 300 sikkerhetsorienterte abonnenter.

Redundant styreteknikk gjør at du kan redusere nedetiden, jobbe økonomisk og unngå farer, f.eks. i tunneler eller på flyplasser. De integrerte redundansfunksjonene på fiberoptisk basis gir avbruddsfri prosess ved svikt eller utskiftning av en kontroller. RFC-kontrolleren fungerer på PROFINET-basis og setter automatisk opp det redundante systemet takket være AutoSync-teknologien.

Begge RFC-er har et enkelt brukergrensesnitt med bedre håndtering takket være resistiv berøringsflate. Denne sørger for permanent overvåking.
Med den implementerte OPC UA serveren er PLS-ene allerede i dag klare for fremtidens krav på grunn av en standardisert kommunikasjonsprotokoll.

PLCnext Control med tilkoblede I/O-moduler

Robust og skalerbar – PLCnext Control for energiapplikasjoner

PLCnext Control er et skalerbart og sikkert styresystem basert på PLCnext Technology. Denne kontrolleren er spesialutviklet for røffe miljøer innen kraftproduksjon og -distribusjon, og kan utvides med smarte programvareløsninger og sertifiserte I/O-er.

PLCnext Control har et utvidet temperaturområde på -40 til +70 °C og oppfyller EMC-kravene i henhold til IEC 61850 klasse H. I tillegg sørger den utvidede enhetsovervåkingen med integrert Watchdog og live-relékontakt for ekstra sikkerhet.

Takket være tre uavhengige Ethernet-grensesnitt og integrerte fjernstyringsprotokoller (IEC 60870-5-101 og IEC 60870-5-104) er kontrolleren ideell for bruk i kritisk infrastruktur.

PLCnext Control muliggjør automatiseringsapplikasjoner med høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Denne kontrolleren er utviklet for ekstreme miljøforhold og utstyrt med avansert Cyber Security, og tilbyr en pålitelig løsning for kritisk infrastruktur. Takket være det kompakte og modulære I/O-systemet og den enkle utvidelsen med apper fra PLCnext Store kan du utforme applikasjonene dine fleksibelt og effektivt.

PLCnext Technology-startsett
Start nå med PLCnext Technology!

Gå inn i den åpne verden til PLCnext Technology, og la deg imponere av funksjonene, betjeningen og den usedvanlig høye ytelsen. God fornøyelse, og lykke til ved programmeringen.

Til startsettet
PLCnext Technology-startsett
Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Høy modularitet i automatiseringssystemet med I/O-er

Trenger du I/O-er for automatiseringssystemet ditt? Med den omfattende porteføljen med I/O-moduler kan PLS-stasjoner settes opp etter byggeklossprinsippet, og som ivaretar de forskjellige applikasjonskravene helt optimalt. På en PLCnext Control i serien Axiocontrol kan du da rekkeplassere de blokkmodulære I/O-modulene i produktserien Axioline F samt Axioline Smart Elements, som kan settes sammen fleksibelt selv der plassen er meget begrenset. I tillegg til digital- og analogmoduler inneholder I/O-porteføljen forskjellige funksjonsmoduler. Enkelte Axioline F-moduler finnes i tillegg som varianter for særdeles røffe omgivelsesforhold.

Allerede nå automatiserer du anleggene dine med I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact, og ønsker i fremtiden å benytte ytterligere fordeler og gå over til økosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterklemmene gjør at man helt enkelt kan gå over fra en eksisterende I/O-stasjon og til en PLCnext Control og slik fortløpende modernisere eksisterende systemer.
Valg av egnede I/O-funksjoner samt konfigurering av I/O-stasjonen foregår feilfritt og raskt via programmet Project+.

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

Funksjonell utvidelse av PLCnext Control

Utvid funksjonene til din PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152), f. eks. med en Safety-, Ethernet- eller KI-modul som rekkeplasseres til venstre for kontrolleren. Demed får du et ytterligere Ethernet-grensesnitt, eller kontrolleren din optimaliseres for bruk med kunstig intelligens og maskinlæring. PROFIsafe-utvidelsene, som kan rekkeplasseres på venstre side, er fullverdige sikkerhetsrettede PLS-er som utvider funksjonsomfanget til din PLCnext Control for sikre applikasjoner opptil SIL 3. Du kan koble til opptil tre moduler til din PLS med en ytterligere tilleggsmodul.

Bruk alle fordelene ved økosystemet PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmerer ved laptop
Laptop med PLCnext Store på skjermen
PLCnext Engineer

Med den fleksible programplattformen PLCnext Engineer får du et gratis program for alle Engineering-oppgaver for PLCnext Control forent i ett verktøy. Programmet muliggjør konfigurering, programmering etter IEC 61131-3, Safety-programmering, visualisering samt diagnostikk, og kan utvides med ytterligere funksjoner og grensesnitt ved hjelp av Add-ins.
Med PLCnext Engineer kan høynivåspråkprogrammer eller MATLAB® Simulink®-modeller hentes opp, og settes i drift og administreres på en PLCnext Control. Slik kobles høynivåspråkkode praktisk til standard automatisering.

Til programvare
Programmerer ved laptop

Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Bruk informasjonen, support og nyttige ressurser som du får via PLCnext Technology. Eller still et spørsmål i forumet, og motta svar fra våre eksperter eller fra andre brukere. Finn de ofte stilte spørsmålene (FAQ), se veiledninger, og bruk vår tilstedeværelse på GitHub, Instagram og LinkedIn. Les om spennende bruksområder i MakersBlog, og finn ut mer om bransjens trender og konkrete brukseksempler.

Til Community
Laptop med PLCnext Store på skjermen

PLCnext Store tilbyr programapplikasjoner (apper) som du kan bruke for å utvide funksjonene i PLCnext Control direkte og helt enkelt. PLCnext Store har en åpenhet som gjør at også tredjeleverandører kan tilby apper for salg. Med PLCnext Store får du mange forskjellige apper for alle typer bruk - fra programvarebiblioteker for raskere programmering og helt til forhåndsprogrammerte apper som ikke forutsetter programmeringskunnskap.

Til PLCnext Store
E-Paper
Ny PLCnext Technology E-Paper

Dette første interaktive e-papiret om PLCnext Technology gir deg all informasjonen du trenger på ett sted.
I denne E-Paper finner du knapper som tilrettelegger for flere interaksjoner. La deg inspirere av spennende brukstilfeller. Ta en nærmere titt på maskinvaren vår med 3D-bilder. Finn ut mer om produktene i nettbutikken vår, eller les mer om alle de fire delene av økosystemet. Det finnes også mange flere videreførende lenker og implementerte videoer til alle favorittemaene dine.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper