PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhetsrelé
2700498

Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, en- eller tokanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, kortslutningsregistrering, to aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061
Krysslutningsregistrering
Liten husbredde på kun 12,5 mm
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
2 aktiveringsstrømkretser, 1 digital signalutgang
2-kanals styring