PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B
-
Sikkerhetsrelé
2963763
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
2-kanals styring
3 aktiveringskretser, 1 signalutgang
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet