PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30
-
Sikkerhetsrelé
2981813
El-nr.:
4301014
El-nr.:
4301014
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, automatisk eller manuell aktivering, to N/O med utkoblingsforsinkelse på 0,1 s ... 30 s, pluggbar push-in-klemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Maks. tre kontakter uten forsinkelse og to kontakter med utkoblingsforsinkelse
Manuelt overvåket og automatisk aktivering
Opptil kat. 3/4 og PL d/e i henhold til EN ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til EN IEC 62061, SIL 3 i henhold til IEC 61508
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
1- og 2-kanals styring
Etiketter som beskytter mot manipulering av innstilt tid (PSR-ESD-300) eller elektronisk manipuleringsbeskyttelse (PSR-ESD-30)
Fast forsinkelse fra 0,1 s ... 30 s