PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Sikkerhetsrelé
2963912
El-nr.: 4300135

Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar skrumodul

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
1- og 2-kanals styring
8 aktiveringskretser, 1 signalutgang