Industrial Internet of Things IIoT gir sanntidsinformasjon for bedre driftskontroll og mer effektiv produksjon. Det optimaliserer vedlikeholdsprosessene, reduserer stillstandstidene og utnytter ressursene mer effektivt. IIoT er skalerbart og tilpasser seg dine behov.

Personen arbeider med det industrielle Tingenes Internett (IIoT)
Brukstilfelle for industrielle Tingenes Internett: digital tvilling på nettbrett

Industrielt Tingenes Internett (IIoT) er en underkategori av Tingenes Internett (IoT). Det representerer den industrielle versjonen av Tingenes Internett og fokuserer på bruksområder i produksjons- og industrimiljøer.

Industrielt Tingenes Internett, hva er det?

Industrielt Tingenes Internett (IIoT) er en underkategori av Tingenes Internett (IoT). Det representerer den industrielle versjonen av Tingenes Internett og fokuserer på bruksområder i produksjons- og industrimiljøer. I motsetning til IoT, der forbrukere og brukere står i sentrum, fokuserer IIoT på industrielle prosesser og arbeidsflyter.

Målet med IIoT er å forbedre driftseffektiviteten, redusere produksjonskostnadene, fremskynde prosesser og realisere nye forretningsmodeller. Ved å koble maskiner, produksjonssystemer og produksjonsprosesser sammen i nettverk utføres dataanalyser for å optimalisere produktivitet, effektivitet og vedlikehold i produksjonen.

IIoT-teknologier utgjør ryggraden i en fremtidsrettet og bærekraftig digital fabrikk.

Kjennetegn ved IIoT - fra OT til IT

Kjennetegn ved IIoT - fra OT til IT

Industrielt Tingenes Internett: I motsetning til IoT, der forbrukere og brukere står i sentrum, fokuserer IIoT på industrielle prosesser og arbeidsflyter

PLCnext Control
Sky-Gatewayen fra Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: PLCnext Control er maskinvaren for økosystemet PLCnext Technology. Den muliggjør automatiseringsprosjekter uten grensene som finnes ved proprietære systemer.

Styreteknikk
Sky-Gateway
Intelligent nettverksbygging gjennom skytilkoblinger

Industrielt Tingenes Internett: Prosesser kan optimaliseres ved å utnytte fordelene med individuelle skytjenester

Any Cloud: Intelligent nettverksbygging gjennom skytilkoblinger

Få mest mulig ut av dataene dine. Utnytt fordelene med individuelle skytjenester for å optimalisere prosessene dine. Slik øker du produktenes eller anleggets kvalitet, reduserer kostnader og trenger ikke å gripe inn i kjørende applikasjoner. Dataene dine er beskyttet på best mulig måte.

Mens samtlige PLCnext Control som standard har en direkte tilkobling til Proficloud.io, kan du for alle andre skyer enten laste ned ferdige skykonnektorer til din PLCnext Control via PLCnext Store, og slik spare deg for omstendelig programmeringsarbeid, eller bruke standardkommunikasjon som OPC UA eller MQTT for tilkobling til en skyløsning som du selv velger.

Bruksområder Det industrielle Tingenes Internett (IIoT) byr på et bredt spekter av mulige bruksområder. Her finner du bare et lite utvalg av praktiske brukstilfeller:

AI-basert optimalisering av produksjonen
Fabrikkautomatisering
Logistikksenter
Intelligent miljøstyring
Person foran en skjerm med MORYX Omniverse Adapter
Tjenester, lokalt, edge: IIoT-baserte tilnærminger
AI-basert optimalisering av produksjonen

MLnext tilrettelegger for effektive produksjonsprosesser med gjennomtenkt håndtering av ressurser ved hjelp av intelligent dataanalyse. Data fra produksjonsmaskiner danner grunnlaget for digitaliseringsløsninger og gir innsikt i ressursforbruket. Maskinlæringsevalueringer gir fordeler i forhold til manuelle analyser og skalerbarhet for produksjonsprosesser. MLnext fra Phoenix Contact gjør det mulig å opprette nevrale nettverk for datakobling og optimalisere personalplanlegging og maskinallokering.

AI-basert optimalisering av produksjonen med MLnext
Fabrikkautomatisering

70 variabler genererer 416 000 datapunkter i timen - Denne demoen viser en skalerbar IIoT-løsning med PLCnext Technology ved hjelp av et tapperi. Prosjektet består av et PLS-program som simulerer prosess- og forsyningsdata som kan publiseres ved hjelp av IIoT-rammeverket. En Node-RED-applikasjon leser alle datapunkter fra IIoT-rammeverket og lagrer dem i en InfluxDB-database. Herfra visualiseres alle verdier i Grafana-dashbord.

Logistikksenter

Innovativ energistyring takket være skytjenester - Et ledende logistikkeiendomsselskap optimaliserer kundenes forsyningskjeder og forbedrer leveringskapasiteten. Som en del av EUs energiovervåking og bærekraftsinitiativ ble energidata for kjøretøy, belysning og lagerroboter registrert og videreformidlet til kundene. Phoenix Contact har utviklet et system for energiovervåking og datainnsamling. Et dashbord viser energiforbruket til pakkene og kan utvides.

Intelligent miljøstyring

Ha alltid full oversikt over miljødataene, med Environmental IoT-løsningen.

Mer informasjon om intelligent miljøstyring
Person foran en skjerm med MORYX Omniverse Adapter

MORYX Industry og NVIDIA gjør digitale tvillinger mulig i sanntid. MORYX fungerer som en digital bro fra det industrielle metaverse til den virkelige fabrikken og produksjonsområdene dine. Dette er mulig takket være MORYX Omniverse-adapteren vår.

Fordeler: Digital konsistens, mindre manuelt arbeid, lavere kostnader, høyere datakvalitet, mindre sløsing og forbedret digitalt samarbeid for mer fleksibilitet.

Tjenester, lokalt, edge: IIoT-baserte tilnærminger

IIoT byr på et bredt spekter av mulige bruksområder. Bedriftene kan velge mellom ulike distribusjonsalternativer. Tjenestebasert IIoT krever ingen lokal IT-infrastruktur og tilbyr fleksibel datakraft. Sikkerheten garanteres av sentraliserte tjenester. Lokal IIoT muliggjør kjøring på stedet med svært raske responstider og definert datakraft. Edge-Computing kombinerer begge deler, og er ideelt for arbeidsintensive prosesser. Phoenix Contact tilbyr skreddersydde IIoT-løsninger.

FAQs Her svarer vi på ofte stilte spørsmål om de industrielle tingenes Internett:

Personen betjener IIoT-teknologi
Personen betjener IIoT-teknologi
Personen betjener IIoT-teknologi
Personen betjener IIoT-teknologi
Personen betjener IIoT-teknologi

  • Sensorer: Samler inn data på stedet.
  • Edge-Computing: prosessering nær kilden.
  • LPWAN: Lavt energiforbruk, lang rekkevidde.
  • 5G: Høy båndbredde, lav ventetid.
  • Forskjeller i rekkevidde, ventetid og energieffektivitet.

Personen betjener IIoT-teknologi

  • Økt effektivitet: Data i sanntid og automatisering forbedrer produktiviteten.
  • Forutseende vedlikehold: Unngå svikttid ved å oppdage problemer på et tidlig stadium.
  • Bedre beslutningsgrunnlag: Omfattende dataanalyser gjør det mulig å ta velbegrunnede beslutninger.

Personen betjener IIoT-teknologi

Eksempler på dette er MQTT, OPC UA og CoAP. Disse standardene sikrer interoperabilitet og sikkerhet.

Phoenix Contact gir deg gjerne omfattende råd i et personlig møte.

Personen betjener IIoT-teknologi

Beskyttelse mot angrep: Implementer sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang.

Kryptering: Sikker kommunikasjon mellom enheter og nettverk.

Autentisering: Sørg for at bare autoriserte brukere får tilgang til IIoT-enheter.

Sikker enhetskonfigurasjon: Unngå standardpassord og konfigurer enheter på en sikker måte.

Send forespørsel om veiledning!