CHARX control – DC-ladekontrollere til hurtigladestasjoner

DC-ladekontrollere til hurtigladestasjoner

Den programmerbare DC-ladekontrolleren CHARX control professional og CHARX control integrated samt styresystemet CHARX control flexible utgjør intelligensen i moderne ladestasjoner for modus-4-hurtiglading i henhold til IEC 61851-23. De kommuniserer med elkjøretøyet, overvåker ladeprosessen, regulerer parametere som for eksempel ladestrøm og overtar også om ønsket andre oppgaver.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Kontroller
AXC F 2152 - Kontroller
2404267

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon);.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Kontroller
AXC F 1252 - Kontroller
1646469

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1.

Dine fordeler

  • 19"-ladekontroller forener alle nødvendige funksjoner i en og samme enhet
  • 19"-system med hurtigkobling gir raskere installering og vedlikehold
  • Fleksibel i bruk grunnet programmering i henhold til IEC 61131
  • Minimalt programmeringsarbeid grunnet ferdige funksjonsblokker
  • Enkel systemintegrering takket være omfattende grensesnitt

Nye produkter

Modulær DC-ladekontroller

Modulære DC-ladekontrollere

Hurtiglading med PLCnext Technology

Styresystemet CHARX control flexible kombinerer en PLCnext Control med en SECC-kommunikasjonsmodul for å skape en modulær, åpent programmerbar arkitektur for DC-ladestasjoner – for en fleksibel og fremtidssikker infrastruktur for hurtiglading.

Viktigste egenskaper

  • Modulært system som består av PLCnext Control og SECC-kommunikasjonsmodul
  • Kan utvides via Axioline-I/O-moduler
  • Støtter IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118-2
  • Valgfritt med OCPP-appen
  • Åpne grensesnitt og Security by Design

Dine fordeler

  • Den åpne og modulære arkitekturen gir maksimal fleksibilitet ved implementering av ulike ladekonsepter
  • Prefabrikkerte SECC-funksjonsblokker og standardkompatibel kommunikasjon reduserer utviklingskostnadene betydelig
  • Støtte for relevante CCS-standarder, valgfri OCPP-tilkobling og Security by Design sørger for langsiktig fremtidssikkerhet

En sammenligning av våre DC-ladekontrollere Du bare velger den kontrolleren som passer til behovene dine

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control flexible
CHARX control integrated

CHARX control professional

CHARX control flexible

Bruk og monteringstype Innskyvning og rask tilkobling i 19"-stativ-ladestasjon – alle nødvendige komponenter integrert Klassisk montering i den monteringsskinnebaserte ladestasjonen – individuell design-in mulig Modulært, monteringsskinnebasert styresystem for DC-ladestasjoner – skreddersydd Design-in
Integrerte funksjoner Ladekontroller, mobilmodem, isolasjonsovervåking, releer, sikring, strømforsyning 24 V Ladekontroller DC-ladekommunikasjon, overvåking av ladeprosessen, styring av effektelektronikk, DC-releer
Integrerte grensesnitt CCS-lading, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-buss, I/O-er, SIM-kort, NØDSTOPP, 230 V til vifte CCS-lading, AC-lading, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-buss, I/O-er, SD-kort CCS/DC-lading, CAN-buss, Axioline-I/O, Ethernet, om ønsket OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 under utarbeidelse)
Ladepunkter som støttes 1 x DC 1 x DC, 1 x AC 1 x DC (flere konsepter avhengig av konfigurasjon)
DC-ladeeffekt som støttes 500 kW (500 A / 1000 V) Ubegrenset Systemavhengig / bestemmes av effektelektronikken som brukes
Ubegrenset programmering i henhold til IEC 61131
Mål (b x h x d) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 høydeenheter i 19"-standard) 285 mm x 158 mm x 70 mm Avhengig av konfigurasjon
Mer om 19"-kontroller Mer om monteringsskinnekontroller Mer om styresystemet
Styresystem for likestrømsladestasjoner basert på PLCnext Technology

CHARX control flexible for DC-ladestasjoner Styresystem som består av PLCnext Control, SECC-modul og OCPP-app

Med CHARX control flexible kan du implementere likestrømsladestasjoner i tråd med behovene og med en høy grad av fleksibilitet i systemdesignen. Styresystemet kombinerer en PLCnext Control som AXC F 1252 med SECC-modulen AXL F IF SECC 1 FF. Med ytterligere Axioline-I/O- og grensesnittmoduler samt OCPP-appen (tilleggsutstyr) kan styresystemet utvides. Dette gjør det mulig å tilpasse løsningen til ulike ladekonsepter og integrasjonskrav.
I motsetning til mange andre DC-ladekontrollere er CHARX control flexible ikke basert på forhåndsdefinert standardprogramvare, men på en fritt programmerbar arkitektur. Applikasjonen opprettes med PLCnext Engineer. Effektiv implementering oppnås ved hjelp av et funksjonsblokkbibliotek for SECC-modulen.
SECC-modulen støtter kommunikasjon i henhold til IEC 61851, DIN SPEC 70121 og ISO 15118-2, overvåker ladeprosessen og støtter styringen av effektelektronikk og DC-releer.
Tilkobling til en backend via OCPP 1.6 J er også mulig som et alternativ. OCPP 2.0.1 er allerede under utarbeidelse. I tillegg til et Security-by-Design-konsept basert på IEC 62443, er resultatet en kraftig og fremtidssikker løsning for moderne DC-ladestasjoner.

Produktvideo 19"-system

Det modulære 19"-systemet i detalj For rask stativmontering av DC-ladestasjonene dine

CHARX-systemet i standardisert 19"-format består av flere innbyrdes tilpassede moduler for fordeling, omforming og styring av ladestrømmen: Den nye fordelermodulen CHARX power distribute, den nye styremodulen CHARX control integrated og effektmodulene CHARX power basic kan kombineres med hverandre slik at de passer til enhver ladeoppgave.

Sammenlignet med klassisk montering av utstyr med monteringsskinnekomponenter, reduserer den modulære oppbyggingen med dette systemet DC-ladestasjonens kompleksitet betraktelig, og tilrettelegger for enkel montering og utskiftning av modulene.

Interaktiv Image-Map: Det modulære CHARX-systemet for 19"-stativmontering
Effektstyremodul
CHARX control integrated forener alle funksjoner for styring og overvåking av 19"-ladestasjonen din. Styremodulen håndterer opptil fem 30-kW-effektmoduler for rask DC-lading opptil 150 kW. Den forenkler konfigureringen, installeringen og vedlikeholdet av ladestasjonen din, da den forener alle nødvendige komponenter, som ladekontroller, isolasjonsovervåking, effektkontaktorer, sikring, 24 V hjelpestrømsforsyning og mange andre komponenter, i en og samme enhet. Det tilrettelegger blant annet for viftestyring av automasjonsskapet samt måling av temperatur og utgangsspenning. For å oppnå enkel systemintegrering og fjerntilgang har den i tillegg omfattende kommunikasjonsgrensesnitt.
Direkte til styremodulen
Fordelermodul
CHARX power distribute forsyner opptil fem effektmoduler på sin 19"-hurtigladestasjon med AC-nettspenning. Styremodulen forsynes også med strøm. En integrert overspenningsbeskyttelse, sikringsautomater og overopphetingsbeskyttelse sørger for optimal sikkerhet i alle etterkoblede moduler og ledninger. Dette tilrettelegger for sikret tilkobling av effektmoduler i overspenningskategori II.
Direkte til fordelermodulen
Effektmoduler
De meget effektive hurtiglademodulene CHARX power basic gir god driftsøkonomi i din DC-ladeinfrastruktur. De omformer AC-nettstrømmen til DC-strøm, som er nødvendig for hurtiglading av elkjøretøyer. De kompakte 19"-stativmodulene kan monteres direkte i ladestasjonen, og sammenkobles etter effektbehov.
Direkte til AC/DC-effektmodulen
Kobling av opptil fem effektmoduler
Ved modulær oppbygging av en ladestasjon i 19"-format kan man ved å koble opptil fem 30-kW-effektmoduler oppnå ladeeffekt opptil 150 kW.
Hurtigkoblingsteknikker
Med push-in-hurtigkoblingen og T-LOX-knehendeltilkoblingen kan man bruke ledningsender som er avisolert eller som har endehylse. Det gir rask installering og vedlikehold.
Plassbesparende, effektiv oppbygging
Spesielt for urbane lokaliseringer er plassbehovet en avgjørende faktor. Sammenlignbare systemer med identisk ladeeffekt har betydelig høyere plassbehov og forutsetter mer kablingsarbeid.
Omfattende grensesnitt
Ved hjelp av kommunikasjonsgrensesnittene CCS, CAN-buss, OCPP, TCP/IP, RS-485 samt I/O-er kobler du til periferiutstyr som f.eks. ladekabler, berøringsskjermer, RFID-lesere, status-LED-er og effektelektronikken, helt problemfritt.
Ubegrenset programmering i henhold til IEC 61131
Styremodulen CHARX control integrated er, takket være programmering etter IEC 61131, meget fleksibel i bruk. Dermed kan du utforme ladestasjonens programvare og brukergrensesnitt helt i tråd med kundens spesifikasjoner.
3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se 19"-styremodulen CHARX control integrated med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Rask oppbygging av en DC-ladestasjon med 19"-systemet

Ladekontrolleren programmeres av en person ved hjelp av ferdige funksjonsblokker i PC Worx

Mange bruksmuligheter Ubegrenset programmering i henhold til IEC 61131

CHARX control professional, CHARX control flexible og CHARX control integrated kan programmeres etter IEC 61131 for din individuelle ladeapplikasjon.

Dermed får du en fleksibel ladekontroller for forskjellige krav. Slik kan du utforme ladestasjonens programvare og brukergrensesnitt helt i tråd med kundens spesifikasjoner.

Du kan også redusere Engineering-arbeidet ved hjelp av ferdige PC Worx-funksjonsblokker for kjøretøykommunikasjon i henhold til DIN SPEC 70121.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.