EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC Ladestyring
1624130
Programmerbar ladekontroller for likestrøms- og vekselstrømslading av elkjøretøy i henhold til IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (integrert mobilmodem deaktivert fra HW05/SW2.27)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Digital | |
| Antall digitale innganger | 16 |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 |
| Inngangsspenningsområde | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signal) | |
| 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signal) | |
| Typisk reaksjonstid | min. 3 ms |
| Ledningslengde | maks. 30 m |
| Bestandighet mot permanent tilkoblet returspenning | maks. 500 mA |
| Digital | |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Antal utganger | 16 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Kobling AC-lading |
| Maksimal utgangsstrøm | maks. 2 A |
| Maksimal utgangsspenning | 12 V DC (Intern forsyning) |
| Ledertilkobling | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Grensesnitt | Ethernet (2x) |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | 4G / 2G |
| Merk | Deaktivert i HW-revisjon 05 / SW-versjon 2.27 |
| Tilkoblingstype | SMA (female) |
| Impedans | 50 Ω |
| DC-lading | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| Lademodus | Mode 4 |
| Kommunikasjon | DIN SPEC 70121 |
| Ledningslengde | maks. 10 m |
| Proximity | Analoginngang, reservert for fremtidige anvendelser |
| Temperatursensorsystem | 2x Pt 1000 |
| Temperaturområde | -20 °C ... 120 °C |
| Reletype | Ladefrigivelse DC |
| Maks. koblingsspenning | 30 V (Ekstern forsyning) |
| Maks. koblingsstrøm | 6 A (Ekstern forsyning) |
| AC-lading | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61851-1, Annex A+B |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Låsestyring | Releutgang, intern forsyning |
| Låsetilbakemelding | Motstandsmåling |
| Spenning | ± 12 V |
| Maksimal strøm for låseaktuatorer | 2 A |
| Aktiveringstid | Innstillbar via brukerprogram |
| Egenskaper ved spenningsfall | Automatisk frigjøring |
| Koblingsterskler | Innstillbar via bruksprogram |
| Temperatursensorsystem | 1x Pt 1000 (evaluering via bruksprogram) |
| Temperaturområde | -20 °C ... 120 °C |
| Reletype | Ladefrigivelse AC |
| Maks. koblingsspenning | 30 V (Ekstern forsyning) |
| Maks. koblingsstrøm | 6 A (Ekstern forsyning) |
| RS-485 | |
| Grensesnitt | RS-485-2-trådet |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Overføringslengde | maks. 3 m (med skjermet kabel maks. 30 m) |
| Endemotstand | 120 Ω (kan tilkobles internt) |
| RS-232 | |
| Grensesnitt | RS-232 |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Overføringslengde | maks. 3 m (med skjermet kabel maks. 30 m) |
| Ethernet | |
| Grensesnitt | Ethernet |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Overføringslengde | maks. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Grensesnitt | CAN-buss |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Antall grensesnitt | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s (Standard) |
| 125 kb/s, 250 kb/s, 1000 kb/s (innstillbar) | |
| Overføringslengde | maks. 3 m (med skjermet kabel maks. 30 m) |
| Endemotstand | 120 Ω (kan tilkobles internt) |
| Arbeidsminne | 1 MByte (Programminne, 86 K anvisninger (IL)) |
| min. 4 MByte (Parametriseringsminne avhengig av lagringsmedium) | |
| Dataminne | 1 MByte |
| 48 kByte (remanent) | |
| Operativsystem | NVRAM |
| Styring | 8 kontrolloppgaver |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| Bearbeidingshastighet | 1,3 ms (1 K Mix-anvisninger) |
| 90 µs (1 K bit-anvisninger) | |
| Batteri | integrert (batteribuffer) |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ |
| Runtimesystem | eCLR |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning UL | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde UM | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyning av segmentkrets US | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Strømforsyning fra UM | maks. 8 A DC |
| Strømopptak fra US | maks. 8 A DC |
| Strømforsyning til UL | maks. 0,8 A DC |
| Strømforsyning til UM | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Strømforsyning til US | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Kabellengde maks. 30 m) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inkl. alle toleranser, inkl. ripple) |
| Restripple | 5 % |
| Produkttype | DC-ladekontroller |
| Produktserie | CHARX control professional |
| Utførelse | i huset |
| Driftsmodus | Stand-Alone |
| Klient | |
| Server | |
| Modem for kommunikasjon tilgjengelig | nei |
| Antall ladepunkter | 2 |
| Ladekontroller | |
| Bredde | 285 mm |
| Høyde | 158 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vannrett |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (i henhold til DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. EN 61131-2) |
| Støt (drift) | 25g (Kriterium 1, ifølge IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 5g |
| Vibrasjon (lagring/transport) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Utlading av statisk elektrisitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±4 kV kontaktutladning, ±8 kV luftutladning |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger: 1 kV, signal-/dataledninger: 0,5 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Ledningsførte støystørrelser EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon etter EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasse A |
| Artikkelnummer | 1624130 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BXW |
| Produktnøkkel | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 118 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 353 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Programmerbar ladekontroller for AC- og DC-ladestasjoner
Programmerbar under PC Worx i henhold til IEC 61131
Funksjonsblokker for kjøretøykommunikasjon ifølge DIN SPEC 70121
Omfattende I/O-er og serielle grensesnitt for systemperiferien
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo