CHARX CONTROL-M2/150KW - DC Ladestyring
1311433

CHARX control integrated, Effektstyreenhet for oppbygging av DC-ladestasjoner, 19"-stativmontering, inngang: 0 V DC...1000 V DC, utgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Effektiv og plassbesparende, da samtlige funksjoner er forent i en høyintegrert enhet
Rask installering og vedlikehold grunnet 19" standard og push-in-hurtigkobling
I henhold til europeiske sikkerhets- og EMC-standarder etter EN 61000
Fleksibel i bruk grunnet programmering av ladekontrolleren i henhold til IEC 61131
Enkel systemintegrering og fjerntilgang takket være omfattende grensesnitt