CHARX power - DC-effektelektronikk til hurtigladestasjoner

DC-effektelektronikk og -fordeling for hurtigladestasjoner

Våre meget effektive effektmoduler CHARX power basic, og fordelermodulen CHARX power distribute muliggjør god driftsøkonomi for drift av din DC-ladeinfrastruktur. Det modulære 19"-systemet gjør det mulig å skalere ladeeffekten opp til High Power Charging (HPC) og forenkler installasjonen og vedlikeholdet av hurtigladestasjonene betraktelig.

Dine fordeler

  • 19"-system med hurtigkobling gir raskere installering og vedlikehold
  • Effektiv drift grunnet høy virkningsgrad og høy ytelsestetthet
  • Skalerbar ladeeffekt grunnet fleksibel kobling av modulene
  • Fordelermodulen forsyner effektmoduler effektivt med nettspenning
  • Sikker drift grunnet utallige integrerte beskyttelsesfunksjoner

Fordelene med 19"-systemet i videoen

Det modulære 19"-systemet i detalj For rask stativmontering av DC-ladestasjonene dine

CHARX-systemet i standardisert 19"-format består av flere innbyrdes tilpassede moduler for fordeling, omforming og styring av ladestrømmen: Den nye fordelermodulen CHARX power distribute, den nye styremodulen CHARX control integrated og effektmodulene CHARX power basic kan kombineres med hverandre slik at de passer til enhver ladeoppgave.

Sammenlignet med klassisk montering av utstyr med monteringsskinnekomponenter, reduserer den modulære oppbyggingen med dette systemet DC-ladestasjonens kompleksitet betraktelig, og tilrettelegger for enkel montering og utskiftning av modulene.

Interaktiv Image-Map: Det modulære CHARX-systemet for 19"-stativmontering
Effektstyremodul
CHARX control integrated forener alle funksjoner for styring og overvåking av 19"-ladestasjonen din. Styremodulen håndterer opptil fem 30-kW-effektmoduler for rask DC-lading opptil 150 kW. Den forenkler konfigureringen, installeringen og vedlikeholdet av ladestasjonen din, da den forener alle nødvendige komponenter, som ladekontroller, isolasjonsovervåking, effektkontaktorer, sikring, 24 V hjelpestrømsforsyning og mange andre komponenter, i en og samme enhet. Det tilrettelegger blant annet for viftestyring av automasjonsskapet samt måling av temperatur og utgangsspenning. For å oppnå enkel systemintegrering og fjerntilgang har den i tillegg omfattende kommunikasjonsgrensesnitt.
Direkte til styremodulen
Fordelermodul
CHARX power distribute forsyner opptil fem effektmoduler på sin 19"-hurtigladestasjon med AC-nettspenning. Styremodulen forsynes også med strøm. En integrert overspenningsbeskyttelse, sikringsautomater og overopphetingsbeskyttelse sørger for optimal sikkerhet i alle etterkoblede moduler og ledninger. Dette tilrettelegger for sikret tilkobling av effektmoduler i overspenningskategori II.
Direkte til fordelermodulen
Effektmoduler
De meget effektive hurtiglademodulene CHARX power basic gir god driftsøkonomi i din DC-ladeinfrastruktur. De omformer AC-nettstrømmen til DC-strøm, som er nødvendig for hurtiglading av elkjøretøyer. De kompakte 19"-stativmodulene kan monteres direkte i ladestasjonen, og sammenkobles etter effektbehov.
Direkte til AC/DC-effektmodulen
Kobling av opptil fem effektmoduler
Ved modulær oppbygging av en ladestasjon i 19"-format kan man ved å koble opptil fem 30-kW-effektmoduler oppnå ladeeffekt opptil 150 kW.
Hurtigkoblingsteknikker
Med push-in-hurtigkoblingen og T-LOX-knehendeltilkoblingen kan man bruke ledningsender som er avisolert eller som har endehylse. Det gir rask installering og vedlikehold.
Plassbesparende, effektiv oppbygging
Spesielt for urbane lokaliseringer er plassbehovet en avgjørende faktor. Sammenlignbare systemer med identisk ladeeffekt har betydelig høyere plassbehov og forutsetter mer kablingsarbeid.
Omfattende grensesnitt
Ved hjelp av kommunikasjonsgrensesnittene CCS, CAN-buss, OCPP, TCP/IP, RS-485 samt I/O-er kobler du til periferiutstyr som f.eks. ladekabler, berøringsskjermer, RFID-lesere, status-LED-er og effektelektronikken, helt problemfritt.
Ubegrenset programmering i henhold til IEC 61131
Styremodulen CHARX control integrated er, takket være programmering etter IEC 61131, meget fleksibel i bruk. Dermed kan du utforme ladestasjonens programvare og brukergrensesnitt helt i tråd med kundens spesifikasjoner.

En sammenligning mellom våre DC-effektmoduler Du bare velger hvilken modul som passer til nettopp ditt bruksområde

DC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 87,5 kW
DC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 87,5 kW

Monteringstype 19"-stativmontering 19"-stativmontering Montering i systemskap som er tilgjengelig separat
Utgangsstrøm 100 A 100 A 125 A
Virkningsgrad >95 % >95 % >97 %
Standarder DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class A IEC 61851-23:2014
Galvanisk isolasjon
Mål (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 høydeenheter i 19"-standard) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 høydeenheter i 19"-standard) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Til produktet Til produktet Til produktet
3D-visning

Må bare oppleves i 3D

30 kW hurtiglademodulene CHARX power basic finnes som AC/DC-omformere og DC/DC-omformere. De kan monteres direkte i ladestasjonen, og sørger for stabil effektforsyning for lading av elbiler. Effektmodulene imøtekommer alle europeiske sikkerhets- og EMC-standarder.

Med sitt 19"-standardmål samt Push-Lock- og T-LOX-hurtigkoblingsteknikk gir de rask installering og reparasjoner.

Oversikt over vår AC-fordelermodul Få mer informasjon om teknikk og egenskaper

AC-fordelermodul
AC-fordelermodul

Monteringstype 19"-stativmontering
Integrerte beskyttelsesfunksjoner Overspenningsbeskyttelse, sikringsautomater, beskyttelse mot overoppheting
AC-inngang 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
AC-utganger 5 utganger med hhv. 3 x 63 A, 1 utgang med 3 x 6 A
Standarder IEC 61851-1:2017
Mål (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 høydeenheter i 19"-standard)
Til produktet
3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Fordelermodulen CHARX power distribute forsyner samtlige komponenter i 19"-ladestasjonen din. Innkommende AC-nettspenning kan fordeles på opptil fem effektmoduler. Styremodulen forsynes også med strøm.

En integrert overspenningsbeskyttelse, integrerte sikringsautomater og beskyttelse mot overoppheting sørger for maksimal sikkerhet i de etterkoblede modulene og ledningene.

Fleksibel, allsidig og enkel Sjekk ut alle de andre fordelene i vårt 19"-system

Modulære ladestasjoner
Forsyning av ladestasjoner
Fordelingsmodul for 19"-ladestasjoner
Modulære ladestasjoner

Med det modulære CHARX-systemet for 19"-stativmontering kan ladeeffekten skaleres fra 30 til 150 kW, alt etter behov, ved å koble opptil fem 30-kW-moduler – både i prekonfigurasjonene og i retrofit.

Modulene integrerer en komplett fordeling, omforming og styring av ladestrømmen.

Forsyning av ladestasjoner

CHARX power-modulene har mange bruksområder. Først og fremst er de ment for å integreres i ladestasjoner.

Andre bruksområder er også mulig, som for eksempel lading av bufferbatterier for bruk innen DC-sektoren eller lading av mobile battericontainere, som er nødvendige på byggeplasser.

Samtlige moduler oppfyller utslippsklasse B, bruk i urbane miljøer er derfor fullt mulig. AC/DC-modulene kan også brukes på vanlige 3-fasetilkoblinger (32 A).

Fordelingsmodul for 19"-ladestasjoner

Hurtigkoblingsteknikkene fra Phoenix Contact og det etablerte 19"-standardmålet tilrettelegger for rask montering og utskiftning av modulene:

Både push-in-hurtigkoblingen og den moderne T-LOX-knehendeltilkoblingen, som er utviklet av Phoenix Contact, muliggjør enkel og direkte ledertilkobling ved bruk av avisolerte ledningsender eller ledningsender som har endehylse.

Begge teknikker tilrettelegger for enkel tilkobling, uten ytterligere verktøy. De er designet for pålitelig overføring av data, signaler og effekt.

Praktisk test: 19"-ladestasjon montert på bare 13 minutter

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.