Må bare oppleves i 3D
Se type-2-beskyttelsesutstyret CHARX protect basic ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Med CHARX protect beskytter du ladestasjoner og elbiler mot skader som følge av overspenning som kan oppstå ved lynnedslag eller koblingsforløp i nettet. Vi tilbyr deg et omfattende beskyttelseskonsept med forskjellig beskyttelsesutstyr, slik at ladeinfrastrukturen din forblir optimalt tilgjengelig – til enhver tid av døgnet, og ved alle typer vær og vind.
Patchepanel, to RJ45-bøssinger, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning: 24 V AC/DC
Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse til to SHDSL-telekommunikasjonsgrensesnitt (porter). Tilkobling: RJ45 (RJ12/RJ11) og pluggbar skrumodul (COMBICON). Kan som alternativ sneppes på monteringsskinne.
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning: 24 V AC/DC
Reserveplugg for overspenningsbeskyttelse type 3 i produktserie PLT-SEC-…-UT/PT. Nominell spenning 24 V.
Patchepanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Kompakt, ikke pluggbar og lekkstrømfri lynstrøm- / overspenningsavleder basert på slitasjefri karbon-gnistgapteknologi til 3-fasede strømforsyningsnett med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), egnet til bruk på for-målerområdet, avledningskapasitet opptil 50 kA for lynbeskyttelsesklasse III og IV.
CHARX protect basic, reserveplugg til overspenningsvern i produktserien VALVETRAB EV-T2 for strekningen N-PE.
Patchepanel, RJ45-bøssing på skrumoduler, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Ladestasjoner for elkjøretøyer er like kompleks som selve kjøretøyet: Fra strømforsyningen via ladekontrolleren og helt til ledninger for Ethernet-kommunikasjon, det finnes utallige ømfintlige komponenter for Ethernet-kommunikasjonen. Disse må beskyttes for å gi ladeprosessen lengst mulig levetid og åpne for en sikker og avbruddsfri ladeprosedyre. Et omfattende beskyttelseskonsept består derfor av tre områder:
Beskyttelse av forsyningen: Type-2-beskyttelsesutstyr samt type-1/2-kombinasjonsavledere sikrer forsyningen mot farlig overspenning som følge av lynnedslag og koblingsforløp i nettet.
Beskyttelse av 12- og 24-V-utstyr: Med type-3-overspenningsavledere sørger du for pålitelig funksjon i de utallige ømfintlige komponentene, med 12 eller 24 V forsyningsspenning.
Beskyttelse av kommunikasjonen: Komponenter for kommunikasjon tilkobles vanligvis via Ethernet, og bør også sikres.
Se type-2-beskyttelsesutstyret CHARX protect basic ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Selv om det allerede er installert overspenningsbeskyttelse i hovedfordelerboksen, kan det hende at beskyttelseseffekten er utilstrekkelig, dette som følge av lange ledninger til Wallbox. Takket være værbestandig og slagfast IP65-hus kan CHARX protect retrofit helt problemfritt installeres i carporten, og da under eller også ved siden av Wallbox.
Det integrerte type-2-beskyttelsesutstyret beskytter Wallboxes med ladeeffekt fra 11 til 22 kW samt tilkoblede elkjøretøyer pålitelig mot dyre skader som følge av spenningstopper, som kan forekomme ved lynnedslag eller koblingsforløp i forsyningsnettet.
Matende AC-ledning, som passer til eksisterende ledningsføring, kan føres inn i huset enten ovenfra eller nedenfra, helt etter ønske. Grunnet push-in-tilkobling går den interne kablingen meget raskt.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
| Anvendelse | Beskyttelse av AC-forsyningen (type 2) | Beskyttelse av AC-forsyningen inkl. lynbeskyttelse (type 1/2) | Beskyttelse av AC-forsyningen (type 2) for supplering med eksternt utstyr |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet |