Produktet er etterfølgeren til FL-PP-RJ45/RJ45, artikkelnr. 2901646. Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.
PP-RJ-RJ-F
-
Patchpanel
2703020
El-nr.:
6900019
El-nr.:
6900019
Patchepanel, to RJ45-bøssinger, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| IEC prøveklasse | C2 |
| MTTF | 3281 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 1245 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 472 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille | FE // Ethernet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0 W |
| Merkeisolasjonsspenning | 85 V DC |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (via PoE (for skjermstrømovervåking)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (iht. UL) | |
| Funksjon | |
| Betegnelse | Skjermstrømovervåking |
| Innkoblingsterskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnostikk | LED gul |
| Nøyaktighet | ± 5 % |
| Reaksjonstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 1,5 A |
| Effektopptak | 270 mW (Skjermstrømovervåking) |
| Impedans | ≤ 1 Ω |
| Spenning | ≤ 10 V |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT5e |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Maks. utgangseffekt | 60 W |
| Maksimal utgangsstrøm | 725 mA (PoE) |
| Strømledeevne | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Optisk visning | LED gul |
| Målskisse |
|
| Bredde | 23,8 mm |
| Høyde | 101,3 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre støt pr. romretning |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 støt pr. romretning |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Produsenterklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Sertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Sertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skipsbygging | |
| Merking | DNV GL |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | B |
| EMC | B |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Merknad | Klasse B, bruksområde boliger og småindustri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 61643-21 |
| Standardbetegnelse | Overspenningsvern i lavspenningsområdet, i telekommunikasjons- og signalnettverk |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN/IEC 60715. |
| Monteringsskinnemetode som kan benyttes | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2703020 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 143,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 24,2 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
MICROFOX-SP - Avbitertang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
10/100/1000 mb/s
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
Skjermstrømovervåking med optisk indikator
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo