Passiv PoE-løsning for fast strømforsyning for PoE-sluttutstyr (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, skinnemontering
Koblingspanel/patchepanel
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte fjærkrafttilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Monteringsskinneadapter, byggform: Basishus med skjerming, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF10, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, uten modulinnsatser
Monteringsskinneadapter, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF10, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22, Settartikkel monteringsskinneadapter inkludert RJ45 kabeltilkoblingsmodul
Patchepanel, to RJ45-bøssinger, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, monteringsskinneadapter, IP20
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Patchepanel, to RJ45-bøssinger (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper