Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet. IDC-hurtigkoblingsklemmene åpner for tilkobling uten bruk av verktøy, uten at enkeltlederne må avisoleres. Klemmene med lederne presses helt enkelt igjen for hånd. Vær oppmerksom på tillatt enkeltlederdiameter og godkjent isolasjonsmaterial.
PP-RJ-IDC-E
-
Patchpanel
1746805
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, IECEx- og ATEX-godkjenning, godkjenning for skipsbygging DNV
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| MTTF | 105699 År |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkeisolasjonsspenning | 85 V DC (I henhold til EN/IEC 60079-7, vedlegg H) |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 250 MHz |
| Tilkoblingstype | IDC-tilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT6 |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 22 |
| Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 26 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 22 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 26 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,6 mm (Klemmen er testet med PVC-isolasjon - andre isolasjonsmaterialtyper på forespørsel) |
| Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt | 10 |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Nominell utgangsspenning | < 57 V DC |
| Maks. utgangseffekt | 60 W |
| Maksimal utgangsstrøm | 725 mA (Per kanal) |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Målskisse |
|
| Bredde | 23,8 mm |
| Høyde | 101,3 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Ytterdiameter kabel | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre støt pr. romretning |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 støt pr. romretning |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Produsenterklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC Gc |
| Sertifikat | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Sertifikat | IBExU25ATEXB001 U |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA | |
| Sertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Sertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skipsbygging | |
| Merking | DNV |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | B |
| EMC | B |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN/IEC 60715. |
| Monteringsskinnemetode som kan benyttes | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 1746805 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 60,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 57,3 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
MICROFOX-SP - Avbitertang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Rask tilkobling av feltkabelen
Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
Skjermkontakt med strekkavlastning, uten verktøy
Godkjenning for skipsbygging iht. DNV
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo