Skrutrekker - SZF 0-0,4X2,5
1204504
El-nr.: 8812960

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Byggform Rett spor
Produkttype Skruverktøy

Utgangskraft Spor

Målskisse
Bredde 26 mm
Bladbredde 2,5 mm
Bladhøyde 75 mm
Lengde 156 mm
Nøkkelvidde 0 mm
Bladtykkelse 0,4 mm

Material legert verktøystål

Tester DIN/ISO 2380-1

Nøkkelvidde 0 mm

Artikkelnummer 1204504
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3141
Katalogside Side 448 (C-3-2019)
GTIN 4017918018931
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 30,02 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28 g
Tolltariffnummer 82054000
Opprinnelsesland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Dine fordeler

Ved siden av standard bruk er denne skrutrekkeren spesielt godt egnet for betjening av rekkeklemmene i seriene ST ... og QTC ...