Passiv PoE-løsning for fast strømforsyning for PoE-sluttutstyr (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, skinnemontering
Patchepanel DIN-skinne
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte fjærkrafttilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Monteringsskinneadapter, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, material: PC-GF10, beskyttelsesgrad: IP20, uten modulinnsatser
Monteringsskinneadapter, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, material: PC-GF10, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22, beskyttelsesgrad: IP20, Settartikkel monteringsskinneadapter inkludert RJ45 kabeltilkoblingsmodul
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, IECEx- og ATEX-godkjenning, godkjenning for skipsbygging DNV
Patchepanel, to RJ45-bøssinger (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Patchepanel, en RJ45-bøssing på fire skrutilkoblingsklemmer (tilordning 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen
Patchepanel, smal byggbredde, utvidet temperaturområde, to RJ45-bøssinger, 1:1-tilordning, gjennomgående skjerm, CAT5, 10/100 mbps, monteringsskinneadapter, IP20