Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patchpanel
2901643
El-nr.:
6930500
El-nr.:
6930500
Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Patchpanel |
| MTBF | 6702 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 2962 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall kanaler | 1 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 26 |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | RJ45 CAT5e |
| Antall kanaler | 1 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Material (Hus) | PVC / PA |
| Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 10 mm |
| Ledningsimpedans | 100 Ω |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≤ 2500 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -10 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 25 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Sertifikat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skipsbygging | |
| Merking | DNV GL |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2901643 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 56,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 58,08 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patchpanel 1746809
Dine fordeler
Sikker skjermforbindelse på jordpotensial
CAT5e
Montering på monteringsskinne
10/100/1000 mb/s
Skjermtilknytning kan velges via jumper
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo