FL ISOLATOR brukes til galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk. Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. Skillet opptil 4 kV er i høy kvalitet og beskytter alt verdifullt Ethernet-utstyr og grensesnitt på en absolutt sikker måte. Støyimmuniteten ved bruk i industrien økes dermed betraktelig.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
Nettverksskiller
2313915
El-nr.:
4501335
El-nr.:
4501335
Nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes for overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Nettverksisolator |
MTBF | 5446 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
2959 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
Galvanisk skille | Ethernet // Ethernet |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 250 Veff |
Prøvespenning datagrensesnitt/datagrensesnitt | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
Antall kanaler | 1 |
Overføringslengde | ≤ 100 m (Total lengde over begge porter (avhengig av datahastighet og ledningen som brukes)) |
Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
Antall kanaler | 1 |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 92 mm |
Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
Material (Hus) | PA 6.6-FR |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | 508 Listed |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skipsbygging | |
Merking | DNV GL |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrasjon | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
Feltstyrke | 20 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
Standarder/bestemmelser | EN 50121 og EN 50155 (til jernbaneformål) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2313915 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC332 |
GTIN | 4046356574563 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 118,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 118,5 g |
Tolltariffnummer | 85176990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Spenningsforsyning ikke nødvendig
Spenningssikkerhet opptil 4 kV
Beskyttelse mot aggressive miljøpåvirkninger i spesielt røffe omgivelser i industrien med lakkert kretskort
Godkjent for jernbaneformål (rullende material) i henhold til EN 50155 og EN 50121
Galvanisk skille av dataledningene og kabelskjermingen
Utvidet temperaturområde fra -25 °C ... +85 °C
Montering på EN-monteringsskinne
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s
Varig isolasjonsspenning 250 VRMS
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo