FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel
2904933

Patchepanel, smal byggbredde, utvidet temperaturområde, to RJ45-bøssinger, 1:1-tilordning, gjennomgående skjerm, CAT5, 10/100 mbps, monteringsskinneadapter, IP20

Produktdetaljer








Dine fordeler

CAT5e
Montering på monteringsskinne
10/100 Mbit/s
Enkel og brukervennlig forlengelse til RJ45-kabler
1:1-forbindelse
Utvidet temperaturområde -40 °C ... 85 °C
PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4
Smal byggform