VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
-
RJ45-pluggforbinder
1658008
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-hurtigkoblingsteknikk
Kan benyttes internasjonalt takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Optimal følgesvenn ved service eller reparasjoner i felten, ingen spesialverktøyer nødvendige ved monteringen