RJ45-bøssinginnsats - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8
1418984

RJ45-bøssinginnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Sink-trykkstøpegods, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22, Freenet-variant for bruk med IP67-påbyggingsramme og Terminaloutlets


Produktdetaljer


Freenet-system



Byggform RJ45
Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 8
Stikkeroptikk RJ45
Antall stikkplasser 1
Skjermet ja

Merkespenning (III/3) 72 V (DC)
Frekvensområde 500 MHz
Isolasjonsmotstand > 500 MΩ (100 V DC)
Nominell spenning UN 72 V (DC)
Nominell strøm IN 1,5 A

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype IDC-tilkobling

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Gull
Materiale kontaktholder PC
Material beskyttelsesdeksel PC
Husmateriale Sink-trykkstøpegods

Pluggsykluser ≥ 750

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 4,5 mm ... 9 mm
Lederdiameter 0,4 mm ... 0,65 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon 0,8 mm ... 1,6 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C

Monteringstype Sneppe på plass

Artikkelnummer 1418984
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNABA
Katalogside Side 351 (C-2-2019)
GTIN 4055626251431
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 20 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 335024

UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 335024

EAC

Godkjennings-ID: B.01687

DNV GL

Godkjennings-ID: TAE000029B

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy
Kompakt byggform
Robust design