Datapluggforbinder, VARAN, 6-polet, skjermet, Bøssing rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
M12-plugger 6-polede
Datapluggforbinder, VARAN, 6-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Kontaktholder, Effekt, 6-polet, Stift, rett, M12, M-koding, THR-loddetilkobling, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 6-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, M-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 6-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, M-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 6-polet, SANTOPRENE halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, 0,25 mm2, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 6-polet, SANTOPRENE halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Bøssing, rett, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, 0,25 mm2, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Datapluggforbinder, VARAN, 6-polet, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Kontaktholder, Effekt, 6-polet, Bøssing, rett, M12, M-koding, THR-loddetilkobling, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 6-polet, Bøssing, rett, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 5 m, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)