SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1415301

Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 6-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, koding: M, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon