Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5,4 mm ... 8,2 mm
M12-plugger 12-polede
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, Loddetilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Plugg rett M12, koding: A, Loddetilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 2 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Bøssing rett M12 SPEEDCON, koding: A, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5,4 mm ... 8,2 mm
Kontaktholder, 12-polet, Bøssing, rett, M12, A-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, Stift, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel