Rundpluggforbindere

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact metriske rundpluggforbindere i mange forskjellige byggeformer: liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller konfeksjonerbar i felten. Den bredspektrede porteføljen av rundplugger åpner for allsidige løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

Dine fordeler

  • Alltid optimal løsning med vår bredspektrede rundpluggforbinderportefølje fra M5 til M58
  • Sikker overføring av signaler, data opptil 10 Gbit/s samt effekt opptil 150 A og 630 V
  • Nyskapende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader gjør at du sparer tid
  • Høy fleksibilitet grunnet individuell tilpasning til behov
Gratis vareprøve
Bestill vareprøve

Vil du teste rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO? Vi hjelper deg med å velge pluggforbindere, og ved Design-in. Du får kompetent veiledning for bruk i din maskin- og anleggsutforming.

Bestill vareprøve
Bestilling av vareprøve M17-M40 PRO

Nye produkter

SMD M8- og komponentpluggforbindere
Push-pull
Den første M17-pluggforbinderen i henhold til IEC-standarden
Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere
M23-hybrid-komponentpluggforbindere for loddeprosesser
M12-Push-Pull-datapluggforbinder for Ethernet-applikasjoner
Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere
Vinklede komponentpluggforbindere M12 for THR

M8- og M12-komponentpluggforbindere for SMT

Unik fleksibilitet i utstyrsdesignen

Phoenix Contact tilbyr et utvalg av komponentpluggforbindere for automatiserte produksjonsprosesser. Det være seg for signaler, data eller effekt – den enhetlige monteringsgeometrien til de kompakte M8- og M12-byggformene gjør Design-in nå enklere enn noen gang tidligere.

Viktigste egenskaper

  • RoHS II-samsvar uten unntak 6c
  • Kortere justeringspinner enn markedsstandarden
  • Optimalisert skjermingskonsept
  • For SMT-loddeprosesser

Dine fordeler

  • Fremtidssikkert Design-in: blyfri i henhold til RoHS II uten unntak 6c
  • Fleksibel bruk: Kretskortet kan monteres på begge sider
  • Enkel montering: Reduksjon av monterings- og fjærkrefter takket være nytt Design-in
  • Plug-and-produce: Push-Pull-kobling for rask og sikker tilkobling
  • Fleksibilitet i utstyrsdesign: Mange polmønstre og kodinger for signaler, data og strøm

Push-pull

Kraftoverføring på liten installasjonsplass

M12 komponentpluggforbindere for kraftoverføring utvider Push-pull-porteføljen. Takket være Push-pull-hurtiglåsesystemet kan kontaktpar kobles sammen raskt og enkelt. Høye strømmer og spenninger overføres trygt på et lite installasjonsområde.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • Én komponenttilkobling M12 for skrue- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Ulike husvarianter for ulike installasjonsforhold
  • Spenninger opp til 630 V
  • Strømmer opp til 16 A

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Enkel Design-in: Senkede M12-porter for kompakte utstyrskonsepter

M17-hybridpluggforbinder i henhold til IEC-standard

3-in-1-løsning med ONECLICK-hurtigkobling

M17 PRO-hybridpluggforbinder i henhold til IEC-standard 61076-2-117 gir maksimal kompatibilitet og fleksibilitet for et bredt spekter av bruksområder. 3-in-1-løsningen med patentert ONECLICK-hurtigkobling overfører data, signaler og effekt via én pluggforbinder.

Viktigste egenskaper

  • Polskisse med referanse til IEC 61076-2-117
  • Daisy-Chain-kompatibel 3-in-1-løsning
  • Tilgjengelig som 50 V- og 630 V-versjoner
  • Monteringshøyde opptil 3000 m
  • Strøm opptil 16 A
  • Tilkoblingstverrsnitt på strømstiftene opptil 1,5 mm²
  • ONECLICK-hurtigkobling
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Dine fordeler

  • Maksimal kompatibilitet og fleksibilitet takket være det første IEC-standardiserte M17-grensesnittet
  • 3-in-1-løsning for overføring av data, signaler og effekt
  • Maksimal plassbesparelse takket være redusert bygghøyde sammenlignet med standard M17
  • Feilfri montering takket være fargekoding og mekanisk koding i plugghodet
  • 70 % tidsbesparelse under installasjonen takket være ONECLICK-hurtigkobling uten bruk av verktøy

Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere

Enkel og verktøyløs installering

Med HEAVYCON er tilpasset konfigurasjon og bruk av kraftige pluggforbindere helt uten verktøy og derfor enda enklere og mindre tidkrevende. Med forbindelser som "klikker" – fra den store porteføljen av kontaktinnsatser til rammen og PE-kontakten.

Viktigste egenskaper

  • Ramme for tilkoblingsteknikk: Click-in-feste
  • Tilkoblingsteknikk PE: push-in-tilkobling
  • Antall moduler: Opptil 6
  • Paringssykluser: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Dine fordeler

  • Spar tid og penger: Pålitelig, verktøyfritt Click-in-feste
  • Rask ledertilkobling: Ledertilkobling med push-in Technology – også med PE-kontakt og når den er installert
  • Praktisk modulfeste: Enkel installasjon takket være tydelig låsing
  • Skreddersydd og plassbesparende: Kombinasjon av ulike moduler
  • Moduler med høy ytelse: Overfører pålitelig strøm på opptil 300 A

M23-hybridpluggforbindere for kretskortet

Plassbesparende 3-in-1-løsning

De nye, plassbesparende M23-hybrid-komponentpluggforbinderne for bølgeloddeprosesser overfører data, signaler og effekt absolutt pålitelig. De imponerer med forbedrede EMC-egenskaper og pålitelighet takket være korte avstander og eliminering av elektriske overføringspunkter.

Viktigste egenskaper

  • Komplett system bestående av kretskort-, komponent- og feltplugger samt hybridkabler
  • Hybrid plugghode: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spenning opptil 630 V AC / 800 V DC
  • Strøm opptil 30 A
  • Datahastigheter opptil 300 Mbit (CAT5)
  • For bølgeloddeprosesser
  • RoHS II-samsvar uten unntak 6c
  • UL-godkjenning: UL 2237 / PVVA

Dine fordeler

  • Pålitelig overføring av signaler, data og effekt i én pluggforbinder
  • 80 % raskere montering og 60 % mindre installasjonsplass sammenlignet med konfeksjonering av ledningstråder
  • Kostnadsreduksjon på grunn av eliminering av ekstra kretskortpluggforbindere
  • Reduksjon av kretskortkompleksitet og EMC-risiko
  • Eliminering av arbeidstrinn med høyt feilpotensial

M12-Push-Pull-nettverkskabel

Enkel, pålitelig dataoverføring

Konfeksjonerte M12-Push-Pull-pluggforbindere for Ethernet-applikasjoner gir enkel og sikker dataoverføring med høy hastighet. Nettverkskablene imponerer med rask, verktøyfri installasjon og er pålitelig skjermet med Advanced Shielding Technology.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Hann- og hunnkontaktutførelse
  • Rette og vinklede varianter
  • 360°-skjerming med Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad: IP65, IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Feilfri kommunikasjon med høyhastighets dataoverføring opptil 10 Gbit/s
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel og rask signalkabling

M12 Push-Pull-pluggforbindere gir rask og sikker kabling selv på trange steder. De kan installeres uten verktøy ved at de helt enkelt plugges inn. De A-kodede, åttepolede, forhåndsmonterte signalkablene utvider produktutvalget.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, A-kodet
  • Skjermede og uskjermede varianter
  • Plugger og bøssinger
  • Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling tilrettelegger for fritthengende forbindelser
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

Vinklet komponentpluggforbinder M12 for THR

Øker effektiviteten i produksjonen

Den 90° rettvinklede pluggen i M12 er utviklet for automatisert produksjon og muliggjør effektive monteringsprosesser. Takket være den vinklede designen kan den nye pluggforbinderen plasseres fleksibelt på kretskortet og kan derfor også brukes på trange steder.

Viktigste egenskaper

  • Vinklet byggeform
  • For Reflow-behandling (THR)
  • Spenning opptil 250 V
  • Strøm opptil 4 A
  • Tilgjengelig i kodingene A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskjermet versjon
  • Invertert plugghode

Dine fordeler

  • Egnet for pick-and-place: Automatisert montering av utstyr på kretskortet bidrar til å øke effektiviteten i produksjonen
  • Optimalisert design: Forskjøvet tyngdepunkt, derfor «kraftfri» oppstilling på kretskortet uten festehaker
  • Fleksibel: Enkel plassering og justering på kretskortet, selv på trange steder
  • Modulbasert: Kompatibel med de tilgjengelige THR-husene

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

Unikt mangfold for signaler, data og effekt

Hybridpluggforbinder
Signalpluggforbindere
Datapluggforbindere
Effektpluggforbindere
Hybridpluggforbinder

Spar tid og plass når utstyret skal kobles opp. Med våre hybridpluggforbindere overfører du signaler, data og effekt, kompakt og pålitelig, i kun én rundpluggforbinder.

  • Strøm opptil 70 A
  • Spenning opptil 850 V DC og 630 V AC
  • CAT5-grensesnitt for dataoverføring

Signalpluggforbindere

Signalpluggforbindere i byggstørrelser M5 til M23 er egnet for mange forskjellige bruksområder. Tilpasset nettopp dine bruksområder finnes det varianter med 3 til 19 poler med IDC-tilkobling, skru-, fjær-, Piercecon-, lodde-, krympe- eller kretskorttilkobling.

• Strøm opptil 20 A
• Spenning opptil 300 V
• Med skjermtilkobling som tilvalg

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i forbindelse med applikasjoner innen industri og infrastruktur tilbyr vi skjermede rundpluggforbindere i byggstørrelsene M8 og M12 for alle vanlige feltbusser og nettverk.

• Data opptil 10 Gbit/s
• Kodinger for alle vanlige nettverk og feltbussystemer
• Komponenter i henhold til CAT6A
• 360°-skjermede rundpluggforbindere og ledninger med kunststoffstøp

Effektpluggforbindere

Effektpluggforbindere strekker seg fra kompakt M12-tilkobling til byggstørrelse M58 for høy effekt. Dra nytte av alle fordelene ved et komplett sortiment med kabelpluggforbindere og komponentpluggforbindere og helt til kretskorttilkobling.

• Effekt opptil 150 A / 630 V
• Tilkoblingstverrsnitt opptil 50 mm²
• Sikret mot feilplugging ved bruk med AC og DC

Ansatt i kundeserviceavdeling med hodesett

Kundetilpassede varianter for dine individuelle krav

Kundetilpassede varianter

Trenger du en tilpasset løsning for spesielle krav? På forespørsel foretar vi raskt og fleksibelt personlige tilpasninger av våre standardprodukter. Vårt servicesenter omsetter drømmer til en helt skreddersydd løsning.

  • Individuelle artikkeltrykk og -merkinger
  • Ekstruderte pluggforbindere og trådutførelser i forskjellige typer, lengder og tilpasninger
  • Individuelle forpakninger i kartong, plast, ruller eller i trays

Hybridpluggforbinder M17 PRO

M17 PRO-hybridpluggforbinder i samsvar med den nye IEC-standarden 61076-2-117 gir maksimal kompatibilitet og fleksibilitet for et bredt spekter av bruksområder, fra robotteknikk til motorstyring. Den fremtidssikre 3-in-1-løsningen overfører signaler, data og effekt via én og samme pluggforbinder. Den patenterte ONECLICK-hurtigkoblingen muliggjør en spesielt rask og sikker installasjon.

Rask komponenttilkobling uten bruk av verktøy

M12 Push-Pull-pluggforbindere viser også sin styrke på trange steder og ved høy kabeltetthet. Realiser kompakte husdesign med innfelte M12-porter. Enkel implementering av utvidelser i felten med stift- og bøssingvarianter.

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO Pålitelig effekt- og signaloverføring

Finn ut mer om ONECLICK-hurtigkoblingen som du bruker for å implementere din komponent- og anleggstilkobling absolutt trygt.