cULus Recognized
Godkjennings-ID: E221474-20160506Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Kontaktholder, 3-polet, Bøssing, rett, M8, koding: A, Kretskortmontasje, SMD-Reflow, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |