Pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Plugg vinklet M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Rundpluggforbindere 3-polede
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Bøssing vinklet M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, Plugg rett M8, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, skjermet, Bøssing rett M8, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, Bøssing rett M8, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Bøssing rett M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Plugg rett M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Power-pluggforbinder, 3-polet, Bøssing vinklet M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, Plugg rett M8, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 2,5 mm ... 5 mm
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, Bøssing rett 7/8"-16UNF, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg13,5, ytterdiameter ledning 10 mm ... 12 mm