SACC-M 8MR-3PL-M - Pluggforbinder
1482521

Pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Plugg vinklet M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader