SACC-M 8MS-3PCON
-
Pluggforbinder
1506752
Pluggforbinder, Universell, 3-polet, Plugg rett M8, koding: A, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 3 mm ... 5 mm
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
| Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Lengde | 35,4 mm |
| Nøkkelvidde overfalsmutter | 11 mm |
| Utvendig mål | |
| Utvendig diameter | 3 mm ... 5 mm |
| Hus | |
| Husdiameter | 12 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | PA 6.6 |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale nippel | Messing, forniklet |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Piercecon®-hurtigkobling |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (flertrådet) |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 22 ... 26 (flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm (Trykkmutter med koblingshylse) |
| 0,8 Nm (Plugginnsats med koblingshylse) | |
| 0,2 Nm (M8-mutter) | |
| Tilkoblingstilordning | |
| Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Plugg |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M8 |
| Koding | A |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| M8 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikkelnummer | 1506752 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892678 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,1 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Piercecon®-tilkobling: maksimal kontakttetthet i konfeksjonerbar pluggforbinder
Ofte søkt
- Rundpluggforbindere 8-polede
- Rundpluggforbindere 6-polede
- Rundpluggforbindere 5-polede
- Rundpluggforbindere 7-polede
- IDC-plugg med hurtigkobling (IP65)
- Rundpluggforbindere 3-polede
- Rundpluggforbindere 4-polede
- M12-plugger
- Rundpluggforbindere 12-polede
- M12-plugger 8-polede
- M12-plugger 17-polede
- M12-plugger 3-polede
- M12-plugger 4-polede
- M12-plugger 6-polede
- M12-plugger 12-polede
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo