Kontaktholder, Ethernet CAT6A, 8-polet, Bøssing, rett, M12, X-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
M12-plugger 8-polede
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Kontaktholder, 8-polet, Bøssing, vinklet, M12, A-koding, Bølgelodding, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, Plugg rett M12, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, skjermet, Bøssing rett M12, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Automatikkskapgjennomføring, M12, 8-polet, X-kodet på RJ45-bøssing, bøssinginngang 90°, IP65/67
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, halogenfri, skjermet, Bøssing rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm
Kontaktholder CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polet, Bøssing, vinklet, M12, Y-koding, Bølgelodding, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel