Power-pluggforbinder, Universell, 3-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V
M12-plugger 3-polede
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 3-polet, Stift, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Power-pluggforbinder, Universell, 3-polet, Bøssing vinklet M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V
Power-pluggforbinder, Universell, 3-polet, skjermet, Bøssing rett M12, koding: S, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 11 mm
Power-pluggforbinder, Universell, 3-polet, Plugg rett M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V, Kontakt 4 forankoblet
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 3-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 3-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 3-polet, Stift, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 3-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Power-pluggforbinder, Universell, 3-polet, Plugg vinklet M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V, Kontakt 4 forankoblet