SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Power-pluggforbinder
1419640

Power-pluggforbinder, 3-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: S, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V

Produktdetaljer









Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere
Ytelsessterk: AC-pluggforbindere for opptil 16 A og 630 V AC
Spesiell S-koding som beskytter mot feilplugging