Pluggforbinder, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
M12-plugger
Pluggforbinder, Universell, 5-polet, uskjermet, Plugg rett M12, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 5-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, uskjermet, Plugg rett M12, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Kontaktholder, Ethernet CAT6A, 8-polet, Bøssing, rett, M12, X-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Power-pluggforbinder, 4-polet, Bøssing vinklet M12, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg11, ytterdiameter ledning 8 mm ... 10 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Utstyrspluggforbinder forvegg, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, Stift, rett, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Bussledning, kabellengde: 1 m, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)