Pluggforbinder - SACC-M12FS-4PL M
1424655

Pluggforbinder, Universell, 4-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, Koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Produkttype Rundpluggforbinder (på kabelsiden)
Poltall 4
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Kabelutgang rett
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing)

Målskisse
Lengde 58 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 4 mm ... 8 mm
Hus
Husdiameter 19 mm

Pluggsykluser ≥ 100 (Antall 500 med Phoenix Contact motplugg)
Hode 1
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A-kodet

Merkestøtspenning 2,5 kV
Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A (2 A ved bruk av ledere 0,14 mm²)

Farge Gripeområde svart
Material PBT (Trykkmutter, vekt 2,36 g)
PA 6 (Betjeningshendel)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material tetning NBR
Materiale i grep PA 6.6
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder PA 6.6
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet
Standarder / bestemmelser PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23, R24 og R26 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
PA 6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
PBT: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23, R24 og R26 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL2, R26: HL3)

Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-lock-fjærtilkobling
Tilkoblingstverrsnitt 0,14 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
0,14 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
0,14 mm² ... 0,75 mm² (uten endehylse)
Tilkoblingstverrsnitt AWG 26 ... 18 (uten endehylse)
28 ... 20 (med endehylse)
Tiltrekkingsmoment 0,4 Nm (M12-mutter)
0,4 Nm (Plugginnsats med koblingshylse)
1,5 Nm (Trykkmutter med koblingshylse)
Tilkoblingstilordning
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) 1 = BN
2 = WH
3 = BU
4 = BK

Monteringsinformasjon Lederne kan tilkobles både med og uten endehylser

Kontroll
Standarder/forskrifter PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23, R24 og R26 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
PA 6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
PBT: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23, R24 og R26 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL2, R26: HL3)
M12
Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101
M12
Standarder/forskrifter EN 50155:2001

Kabeloppbygning
Signaltype/kategori Universell
Enkeltledernes avisoleringslengde 7 mm

Artikkelnummer 1424655
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF2CEA
Katalogside Side 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626375823
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 26,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,08 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

UL Listed

Approval ID: E221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 4 A 26 - 18

cUL Listed

Approval ID: E221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 4 A 26 - 18

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt