Konfiguratorer til kabler og ledninger Opprett tilpassede kabelkonfeksjoneringer: Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonsskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfiguratorer til kabler og ledninger

Konfigurerbare kobberbaserte datakabler

Kobberbaserte datakabler

Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Bruk vår portefølje med SPE-, HDMI-, USB-, koaksial-, M12- og RJ45-løsninger.

Konfigurerbare datakabler på fiberoptisk basis

Fiberoptiske datakabler

Konfigurer datakabler på fiberoptisk basis i lengder fra 0,5 til 1000 meter: med åpen ledningsende, med plugg eller bøssingpluggforbinder. Velg mellom FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-pull variant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex og SC-RJ. Ulike poltall og fibertyper er mulig.

Konfigurerbare M12-kabler for energioverføring

M12-kabel for energioverføring

Utstyrstilkoblingsteknikk må være både ytelsessterk, kompakt og fleksibel. Vår nyskapende M12 Power-kabling gir deg optimal ytelse samtidig som byggstørrelsen er meget kompakt. Du kan forsyne motorer og utstyr i felten, alt etter utførelse, med opptil 16 A eller opptil 690 V. Velg kabel for vekselstrømanvendelser med S-, K- og M-koding, eller for likestrømanvendelser med T- og L-koding.

Konfigurerbare sensor-/aktuatorkabler

Sensor-/aktuatorkabler

Sørg for sikker anleggsdrift med et komplett spekter av produkter og løsninger for tilkobling av sensorer og aktuatorer. Det være seg standardanvendelser eller kabling i bransjer med strenge krav og i spesielle applikasjoner: Velg mellom rundpluggforbinder M8, M12, DEUTSCH, ventilplugger A, AD, B, BI C, CI og Superseal samt mange ulike ledningskvaliteter.