Denne pluggen liker ekstreme forhold
Sikker energifordeling selv ved ekstreme forhold
Robust og pålitelig: Installasjonspluggforbinderne PRC 20 og PRC 35 tilrettelegger for mange forskjellige tilkoblingsløsninger innen bygnings-, industri- og utendørsanvendelser. Det være seg innen trafikkinfrastruktur, ved generering av energi, innen E-mobilitet, intralogistikk eller industriell produksjon – installasjonspluggforbinderne sørger alltid for effektiv effektoverføring.
Pålitelig effektoverføring opptil 20 eller 35 A
Produktene i serien PRC
PRC-installasjonspluggforbindere er optimale for kompakt og sikker effektoverføring opptil 35 A. Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet opptil IK08 sikrer strømfordelingen selv ved ekstreme omgivelsesforhold. Den løsbare låsemekanismen med manuell betjening eller verktøybetjening sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.
Sammenligning av tekniske spesifikasjoner
Sammenlign produktdataene, og velg systemet som passer til applikasjonen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tilkoblingsteknikk | Skru- og krympetilkobling | Skru- og krympetilkobling |
| Poltall | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Merkespenning (IEC) | opptil 500 V (AC/DC) | opptil 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Merkespenning (UL) | opptil 600 V (AC/DC) | opptil 600 V (AC/DC) |
| Merkestrøm | opptil 20 A | opptil 35 A |
| Beskyttelsesgrad | IP66 / IP68 (2 h / 2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69 |
| Støtfasthet | IK08 | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Låsemetode | Duo-Unlock-lås, kan frigjøres for hånd og med verktøy | Sneppertlås, kan frigjøres for hånd og med verktøy |
| Pluggsykluser | 500 | 2000 |
| Ledertverrsnitt (entrådet og flertrådet) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Utvendig lederdiameter | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Godkjennelser | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Til produktlisten PRC 20 | Til produktlisten PRC 35 |
Dine fordeler
- Overføring av høy strøm opptil 35 A der plassen er begrenset
- Lås som kan frigjøres manuelt og med verktøy for mer fleksibilitet ved installasjon og vedlikehold
- Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet sikrer funksjonen ved ekstreme omgivelsesforhold
- Enkel håndtering grunnet velkjent krympe- eller skrutilkoblingsteknikk
- Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting
Oversikt over installasjonssystemet PRC
Prøv installasjonspluggforbinderen PRC
PRC-installasjonssystemet er egnet for mange forskjellige typer bruk, for eksempel ved fornybar energi, innen tunnelbygging eller ved infrastrukturanvendelser. De brukes blant annet i Wallboxes, solenergianlegg, vindanlegg eller remote-radio-enheter. La deg imponere av alle fordelene med installasjonspluggforbinderne PRC, og be om en vareprøve.