Med det verktøyfrie HEAVYCON Click-in-festet monterer du kontaktinnsatsene raskt, trygt og uanstrengt. Et hørbart og taktilt klikk indikerer riktig posisjon – for maksimal prosessikkerhet med minimal tidsbruk. Ettersom det ikke kreves ekstra verktøy, reduserer dette ikke bare monteringstiden, men også de samlede kostnadene i produksjonsprosessen.
Når alt plutselig "klikker"
Spar kostnader. Øk effektiviteten.
Spar tid når du konfeksjonerer og installerer de kraftige pluggforbinderne. Push-in Technology møter Click-in-feste og gjør at kablingen fra automasjonsskapet til felten forløper helt uten bruk av verktøy. HEAVYCON kontaktinnsatser som "klikker" garanterer ekstremt enkel håndtering og sikker installasjon. Enten det gjelder applikasjoner med fast antall poler eller modulære applikasjoner, der det tidligere ble brukt skruer, plugges de nå helt enkelt inn.
Modulære kontaktinnsatser
Skreddersydd og uten bruk av verktøy
Med HEAVYCON MODULAR kan du skape ditt eget grensesnitt. Kombiner kontaktinnsatsmoduler for signaler, data og effekt i én og samme pluggforbinder. Modulholderammen med Click-in-feste gir enkel montering helt uten verktøy. Det er bare et "klikk" å sette modulene inn i rammen og montere rammen i pluggforbinderhuset. Sammen med modulære kontaktinnsatser med push-in Technology gjør dette installasjon og montering gjennomgående enkelt, praktisk og verktøyfritt.
Din merverdi med modulære kontaktinnsatser med Click-in-feste
Den velprøvde push-in Technology muliggjør rask og verktøyfri tilkobling av ledere. En spesiell funksjon er muligheten til å montere PE-kontakten også i installert tilstand. Dette sparer tid, gjør det enklere å installere på trange steder og øker effektiviteten ved kablingen. I tillegg sørger den skrueløse jordledertilkoblingen for større driftssikkerhet for applikasjonen din.
Modulfestesystemet gir en intuitiv og sikker tilkobling av de enkelte komponentene. Ved montering av modulene sørger et tydelig merkbart klikk for direkte tilbakemelding og høy monteringspålitelighet. Dette betyr at installasjonen kan utføres raskt og feilfritt, selv under vanskelige forhold.
Flere funksjoner på mindre plass: Den kompakte pluggforbinderen overfører strøm, signaler og data samtidig – individuelt konfigurerbar for applikasjonen din. Dette reduserer ledningsarbeidet, sparer installasjonsrom og skaper ledig plass i automasjonsskapet eller maskinmiljøet.
Modulene er spesielt utviklet for applikasjoner med høy strøm og muliggjør sikker overføring av opptil 300 A. Dette gjør dem ideelle for kraftintensive bruksområder som energiakkumulatorer og serverstativer. Den robuste byggeformen garanterer en permanent pålitelig tilkobling.
HEAVYCON-kontaktinnsatser med Click-in i ekspertkontrollen
Ved montering av kabeltrær i automasjonsskapbygging og systemkabling har de manuelle arbeidstrinnene stor innvirkning på kostnadene. Se videoen for å finne ut hvorfor verktøyfri tilkoblingsteknikk er et must i dag – og hvordan våre Click-in-kontaktinnsatser minimerer installasjonstiden og maksimerer prosessikkerheten.
Kontaktinnsatser med fast antall poler
Push-in møter Click-in
HEAVYCON kraftige pluggforbindere med kontaktinnsatser med fast antall poler er etablert i bruksområder der det kreves robuste Plug-and-Play-løsninger. Også her muliggjør ledertilkoblingen og Click-in-festet sikker installasjon på få sekunder uten skruer. Dette sparer tid og forenkler håndteringen av kablingen i automasjonsskapet.
Din merverdi med kontaktinnsatser med fast antall poler med Click-in-feste
Med HEAVYCON Click-in monterer du kontaktinnsatser enkelt, pålitelig og
uten bruk av verktøy, i dine EVO- og STANDARD-pluggforbinderhus. Festeprosessen er hørbar og følbar, og dermed en bekreftelse på at installeringen er sikkert utført.
HEAVYCON Click-in-kontaktinnsatser konfeksjoneres med push-in Technology. Dette gir deg en praktisk ledertilkobling uten bruk av verktøy. Entrådede og forbehandlede ledere tilkobles enkelt og trygt med fjærlett plugging.
PE-tilkoblingen med push-in Technology tilrettelegger for enkel, støt- og vibrasjonssikker kabling av jordledningen. Installeringen foretas praktisk og uten bruk av verktøy i form av direkte plugging – også fra innsiden av automasjonsskapet.
Skrur du fortsatt, eller klikker du allerede?
Når montøren smiler, har han installert en HEAVYCON – helt uten verktøy, helt uten banning.
Spørsmål og svar
Modulære kontaktinnsatser med fast antall poler med Click-in-feste kan settes inn uten verktøy i alle høye kunststoff- og metallhus i seriene HEAVYCON STANDARD og EVO samt i metallhus i serien HEAVYCON ADVANCED. De kan også monteres i hus fra andre produsenter. Det kreves da imidlertid fire skruer. Det verktøyfrie Click-in-festet fungerer bare i de kraftige pluggforbinderhusene fra Phoenix Contact, da disse har et spor som festenesen låses fast i.
Ja, de modulære kontaktinnsatsene med fast antall poler og Click-in-feste er pluggkompatible med kontaktinnsatsene uten Click-in-feste fra Phoenix Contact og med løsninger fra kjente produsenter.
Click-in-feste ble implementert i den standardiserte og mest brukte byggeformen B. Kontaktinnsatsene med fast antall poler og modulholderamme med Click-in er tilgjengelige i størrelsene B6, B10, B16 og B24.
Nei, det finnes ingen forhåndsdefinert rekkefølge for ledertilkobling, innsetting av de enkelte modulene i modulholderammen eller montering av rammen i pluggforbinderhuset. Du har full fleksibilitet. Kontaktinnsatser med Click-in gjør det mulig å installere og koble til jordlederen i installert tilstand.
Kontaktinnsatser med fast antall poler og modulholderamme med Click-in-feste er absolutt pålitelige. De låses støt- og vibrasjonssikkert fast i huset, og brukes også i bruksområder med høye vibrasjoner, for eksempel jernbaneindustrien.
Ja, kodestifter og hylser kan også brukes med kontaktinnsatsene med fast antall poler og modulære Click-in-kontaktinnsatser.