Kontaktinnsatsmodul, poltall: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Stift, Innstikktilkobling, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 8, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, Stift, Innstikktilkobling, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Bøssing, Innstikktilkobling, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Bøssing, Innstikktilkobling, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Stift, Innstikktilkobling, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 6, Bøssing, Innstikktilkobling, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunksjon
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 6, Stift, Innstikktilkobling, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunksjon
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 1, effektkontakter: 1, styrekontakter: 0, Stift, Innstikktilkobling, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 5, effektkontakter: 5, Bøssing, Innstikktilkobling, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt, med frakoblingssone for sikrings-, komponent- og skilleplugger
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 5, effektkontakter: 5, Stift, Innstikktilkobling, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt, med dobbel funksjonssjakt for lasker