Kontaktinnsatsmodul, poltall: 8, Stift, Krympetilkobling, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, ytterdiameter ledning:5 mm ... 7 mm, anvendelse: Data, uten krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 8, Bøssing, Krympetilkobling, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, ytterdiameter ledning:5 mm ... 7 mm, anvendelse: Data, uten krympekontakter
Kontaktinnsatsmodul, poltall: RJ45, utførelse : RJ45, Bøssing, 48 V, 1 A, anvendelse: Data, Gender Changer
Kontaktinnsatsmodul, adapter for RJ45-plugg, du finner passende RJ45-plugger i tilbehørslisten.
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Stift, Krympetilkobling, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, adapter for patchekabel, passende patchekabler finner du i tilbehørslisten
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Bøssing, Krympetilkobling, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Stift, Aksialskrutilkobling, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Bøssing, Aksialskrutilkobling, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsatsmodul, poltall: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Stift, Krympetilkobling, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt