HC-M-RJI-AD-08-PC-M
-
Kontaktinnsatsmodul
1419888
Kontaktinnsatsmodul, adapter for RJ45-plugg, du finner passende RJ45-plugger i tilbehørslisten.
Produktdetaljer
Generelt | Du finner passende RJ45-plugger i tilbehørslisten |
Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Monteringsinformasjon | Korrekt bruk forutsetter montering i et hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere |
Produkttype | Modulær kontaktinnsats |
Serie | HC-M-RJ45 |
Anvendelse | Data |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Stikkeroptikk | RJ45 |
Kontaktnummerering | 1 - 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Antall modulplasser | 1 |
Skjermet | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Bredde | 34,2 mm |
Høyde | 54,5 mm |
Lengde | 14,6 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Minimal hushøyde | 72 mm |
Merkespenning (III/3) | 48 V |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Merkestrøm | 1 A |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5e |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PC |
Standarder / bestemmelser | PC |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Kontroll | |
Standarder/forskrifter | PC: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
Artikkelnummer | 1419888 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7ACE |
GTIN | 4055626253268 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,6 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodeelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodeelement 1636127
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-stiftinnsats 1421608
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-stiftinnsats 1421129
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45-stiftinnsats 1157963
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45-stiftinnsats 1157964
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulholderamme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulholderamme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulholderamme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulholderamme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulholderamme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulholderamme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulholderamme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulholderamme 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontaktinnsatsmodul 1419886
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo