Verdt å vite
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
Kraftige pluggforbindere
HC-CST-MOD - Kodeelement
HC-CST-MOD
-
Kodeelement
1636127
Kodestift for koding av opptil 16 pluggforbindere, for HC-modulær
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kodeelement
Montering
Monteringsinformasjon
Kodepinner og -bøssinger er foreskrevet for modulene HC-M-DSUB.... og HC-M-25-MOD... .
Materialangivelser
Material
Stål, forsinket
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
4,3 mm
Høyde
4,3 mm
Lengde
23,2 mm
Anvisninger
Merknad til drift
Forhindrer også i stor grad skråplugging
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1636127
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ABZ
GTIN
4017918963057
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,93 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,89 g
Tolltariffnummer
73181558
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,136 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp