Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 4 mm, merkestrøm: 40 A, tilkoblingstverrsnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakter
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 4 mm, merkestrøm: 40 A, tilkoblingstverrsnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 4 mm, merkestrøm: 40 A, tilkoblingstverrsnitt: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 2,5 mm, merkestrøm: 16 A, tilkoblingstverrsnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, tilkoblingstverrsnitt: 1 mm2 ... 2,5 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1237431
Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 2,5 mm, merkestrøm: 16 A, tilkoblingstverrsnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 4 mm, merkestrøm: 40 A, tilkoblingstverrsnitt: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , material kontakt: Cu-legering
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 1 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1240882
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 1 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,25 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1243215
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, tilkoblingstverrsnitt: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1238179