Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45-stiftinnsats
1157963

RJ45-stiftinnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 23- 22, kabelutgang: rett, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-hurtigkoblingsteknikk
Kan benyttes internasjonalt takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Optimal følgesvenn ved service eller reparasjoner i felten, ingen spesialverktøyer nødvendige ved monteringen
Fremtidssikker grunnet CAT6A med 10 Gbit/s
Sikker overføring også i industriell sammenheng grunnet 360°-skjerming