cULus Recognized
Godkjennings-ID: E335024-20170228Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
RJ45-stiftinnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, Ethernet
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |