Med polkonfigurasjoner basert på IEC 61076-2-117-standarden drar du nytte av en høy grad av markedskompatibilitet. Velg en pålitelig strøm- og dataforsyning. Beskytt systemene dine mot forsyningsgap og uplanlagte driftsstanser.
Tilkobling: standard. Utførelse: utmerket.
Den nye internasjonale standarden for enkeltkabelløsninger
Den nye IEC-standarden 61076-2-117 spesifiserer skjermede M12-M40-hybridpluggforbindere med standard- og hurtigkobling for industrielle bruksområder. Den nye standarden definerer det mekaniske grensesnittet samt elektriske parametere, EMC-krav og beskyttelsesgrader opp til IP67. De kompakte hybridpluggforbinderne M17 fra Phoenix Contact egner seg for plasskritisk, modulær design. Dette gjør dem ideelle for utviklere som er ute etter robuste og standardiserte løsninger med én kabel.
Den nye M17 PRO-hybridpluggforbinderen
Detaljert oversikt over fordelene dine IEC-plugghode med ONECLICK-hurtigkobling
Signaler, data og effekt kan overføres samtidig med M17 PRO-hybridpluggforbinderen. Resultatet er mer kompakte enheter med ryddig og plassbesparende systemoppsett. Utnytt allsidigheten til det kraftige M17-grensesnittet. Reduser installeringsarbeidet ditt.
Med en monteringshøyde som er redusert med 15 % sammenlignet med standard M17, muliggjør den nye hybridpluggforbinderen en betydelig mer kompakt enhetsdesign. Spar verdifull installasjonsplass i trange installasjonssituasjoner. Dette betyr at du unngår kompromisser i systemkablingen.
Den mekaniske kodingen og fargekodingen i plugghodene sikrer beskyttelse mot feilkobling mellom 600 V- og 50 V-versjoner. Dette forhindrer effektivt skader, øker driftssikkerheten og reduserer installasjons- og vedlikeholdstiden.
Den patenterte ONECLICK-hurtigkoblingen sørger for rask og sikker installasjon takket være taktil, visuell og akustisk tilbakemelding om låseposisjonen. Pluggforbinderen klikker på plass med bare ett "klikk", noe som forhindrer feil og feilinstallasjoner. Dette sikrer permanent stabile forbindelser, selv under påvirkning av vibrasjoner og temperatur i tøffe industrimiljøer.
Takket være linjekabling kan flere enheter enkelt seriekobles – uten behov for komplisert parallellkabling. Dette sparer materialer, reduserer installasjonsarbeidet og minimerer potensielle feilkilder. Samtidig sørger kontaktbeskyttelsen for sikker håndtering. Dette sparer deg for tid og materialer, og sørger for sikker og effektiv kabling.
M17-løsning med én kabel i ekspertsjekken
Oppdag den moderne hybridpluggforbinderen, som overfører signaler, data og strøm på en spesielt kompakt måte, i en praktisk sjekk. Vår produktspesialist Lisa Gärttner presenterer den nye M17 PRO HYBRID og forklarer hvilke nye muligheter den åpner for. Se videoen nå.
Sammenligning av tekniske spesifikasjoner
Sammenlign produktdataene. Velg riktig pluggforbinder for ditt bruksområde.
|
|
|
|
|---|---|---|
| M17 PRO HYBRID 630 V variant | M17 PRO HYBRID 50 V variant | |
| Egenskaper | ||
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling | Krympetilkobling |
| Poltall | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Godkjennelse | UL 2237 | UL 2238 |
| Isolasjonslegemenes farge | Grå, liknende RAL 7035 | Rød, lignende RAL 3001 |
| Merkespenning (IEC) | 630 V | 50 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV | 0,8 kV |
| Monteringshøyde | 3000 m | 3000 m |
| Maks. merkestrøm | 14 A ... 16 A (avhengig av oppgaven) | 14 A ... 16 A (avhengig av oppgaven) |
| Tilkoblingstverrsnitt effekt | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt signal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt data | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Beskyttelsesgrad | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Låsemetode | ONECLICK-hurtigkobling | ONECLICK-hurtigkobling |
| Pluggsykluser | Min. 100 | Min. 100 |
| Utvendig lederdiameter maks. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Spørsmål og svar
Leveringssikkerheten på grunn av global tilgjengelighet er betydelig høyere med standardiserte pluggforbindere enn med proprietære løsninger. Problemet med forsyningskjeden med én kilde elimineres. Standardisering gir også retningslinjer for produktenes mekaniske og elektriske ytelse og gir dermed produsenter og brukere ekstra sikkerhet.
M17 PRO-hybridpluggforbinderen er alltid det riktige valget når du er ute etter en 3-in-1-løsning for samtidig signal-, data- og strømoverføring i intelligente feltenheter. Enten det gjelder lavspentmotorer, coboter, transportteknikk eller intralogistikk, M17 PRO HYBRID tilbyr fordelene med en kompakt tilkoblingsløsning kombinert med høy pakningstetthet av kontakter og strømoverføring på opptil 16 A.
ONECLICK-hurtigkoblingen gir brukerne tredobbel tilbakemelding når pluggforbinderparet er sikkert låst under komponenttilkobling og systemkabling. Merkingene, den enkle "klikk"-lyden og den tydelige, merkbare følelsen sikrer at pluggforbinderne kobles vibrasjonssikkert i alle monteringsposisjoner.
Fargedifferensieringen viser brukeren ved første øyekast om det dreier seg om en 50 V- eller 630 V-variant. Ekstra kodestreker i plugghodet forhindrer feilkobling under systemkablingen og gir ekstra sikkerhet.
I tillegg til de velkjente husformene fra M17 PRO-serien, er en ny flensstørrelse tilgjengelig for M17 PRO HYBRID. Flensdimensjonen 21,6 x 21,6 mm er nå også tilgjengelig for både den rette og den vinklede, roterbare komponentpluggen som en logisk utvidelse av den kompakte M17-serien. I kombinasjon med den reduserte høyden på de vinklede versjonene til 30 mm, tilbyr Phoenix Contact den mest kompakte løsningen på markedet for kabling av enheter.